text.skipToContent text.skipToNavigation
VPOL-0350-150 hasta 0800-350

VPOL-0350-150 hasta 0800-350
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
VP O L - 0350-150 E - G1/8 M
VP SERIE
VP = ventosa
O FORMA
O = ovalada
L VERSIÓN
L = 1,5 pliegues
0350-150 DIÁMETROS
0350-150 = 35,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
0600-250 = 60,0 x 25,0 mm
0800-350 = 80,0 x 35,0 mm
1000-400 = 100,0 x 40,0 mm
E MATERIALES
E = elastodur (0600-1000)
S = silicona (0350-0600-0800)
G1/8 TAMAÑO DE ROSCA
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M ROSCA
M = macho
F = hembra

Ventosa VPOL-0350-150 hasta 0800-350 - rosca macho

* = (E) ventosa en elastodur - (S) ventosa en silicona
(añada la letra deseada al realizar el pedido)



Mod. B1 Bmax Bs dn G1 H L1 l2 LG1 Ls Lmax SW1 Z Ventosa Boquilla
VPOL-0350-150*-1/8MS 15 8 17 15 4,1 G1/8 M 19 35 28 8 35 37 14 4,0 VPOL-0350-150* NPS-B-1/8-M
VPOL-0600-250*-1/4MS 25 14 27 25 6,1 G1/4 M 30,2 60 49 10 60 62 17 9,0 VPOL-0600-250* NPS-E-1/4-M
VPOL-0800-350*-1/4MS 35 21 38 35 6,1 G1/4 M 34,2 80 66 10 80 83 17 11,0 VPOL-0800-350* NPS-E-1/4-M

Tolerancia para partes de elastómero de acuerdo con DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?