Válvulas de interceptación 3/2 vías
Las válvulas de corte, también conocidas como válvulas de aislamiento, son componentes esenciales en los sistemas de control de fluidos. Su función principal es permitir o interrumpir el flujo de aire dentro de un circuito.
Enfoque: válvulas de corte 3/2-vías
Las válvulas de corte 3/2-vías son dispositivos neumáticos manuales utilizados para presurizar y ventilar instalaciones neumáticas. Caracterizadas por una configuración biestable, estas válvulas son ideales para aplicaciones con requisitos estándar de aire comprimido. Sus funciones incluyen abrir, cerrar y cambiar la dirección del flujo de aire, con tres conexiones: entrada, salida y escape. Estas válvulas se adaptan perfectamente a diversos contextos industriales, garantizando eficiencia y fiabilidad.
Función y aplicaciones
Estas válvulas están diseñadas para garantizar flexibilidad operativa y seguridad. Están diseñadas para maximizar el flujo y minimizar las caídas de presión, optimizando la eficiencia del sistema mientras se mantienen las especificaciones de presión y flujo requeridas para diversas aplicaciones. Son cruciales en sistemas donde la interrupción del flujo es necesaria para el mantenimiento o en situaciones de emergencia. Su aplicación abarca plantas industriales, como las químicas y textiles, así como sistemas de control de temperatura, industrias alimentarias y farmacéuticas.
Product Availability by Store Location
Hours