Válvulas de seguridad
Las válvulas de seguridad desempeñan un papel crucial en los sistemas neumáticos, asegurando la seguridad y fiabilidad en contextos industriales. Desarrolladas para cumplir con estrictas normativas de seguridad, estas válvulas ofrecen funciones avanzadas para proteger a los operadores.
Cumplimiento de normativas
Un aspecto clave de las válvulas de seguridad es su cumplimiento con las normativas fundamentales, como la Directiva de Máquinas y las normas ISO relevantes. La Directiva de Máquinas de la Unión Europea (2006/42/CE) especifica requisitos esenciales de salud y seguridad para el diseño y construcción de maquinaria destinada al mercado europeo. Para las válvulas de seguridad, esta directiva requiere la adherencia a ciertas normas para asegurar altos niveles de protección tanto para los operadores como para la maquinaria. Estas válvulas deben someterse a una evaluación de conformidad y llevar la marcación CE antes de entrar en el mercado.
Funciones, características y aplicaciones de las válvulas de seguridad
Las válvulas de seguridad son responsables de interrumpir y ventilar el aire en los sistemas neumáticos. Estas válvulas están diseñadas para responder rápidamente en casos de activación de comandos de emergencia, asegurando la liberación rápida y segura del aire. Algunas válvulas de seguridad, como la Serie MX Safemax, pueden integrar una función de arranque progresivo, maximizando la eficiencia y seguridad del sistema. Las válvulas de seguridad se utilizan en una amplia gama de contextos industriales, donde es necesario proteger al personal de posibles peligros causados por fallos o anomalías. Son particularmente útiles en áreas críticas de seguridad donde pueden ser necesarias paradas de emergencia repentinas.
Enfoque: válvulas de seguridad MX Safemax
Las válvulas de seguridad de la Serie MX Safemax ofrecen una combinación de tamaño compacto, funcionalidad de arranque progresivo y una relación calidad-precio favorable. Son ideales para sistemas que requieren protección hasta la Categoría 4 y el Nivel de Rendimiento E. Estas válvulas son versátiles y pueden montarse como unidades independientes o como componentes en un sistema modular de preparación de aire, ofreciendo flexibilidad tanto para fabricantes de equipos originales (OEM) como para usuarios finales.
Product Availability by Store Location
Hours