Bobinas
GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9...
Versiones A y B
Conexiones de acuerdo con el estándar industrial
y según las normas DIN EN 175 301-803
Conexiones de acuerdo con el estándar industrial
y según las normas DIN EN 175 301-803
La parte mecánica del tubo en las electroválvulas Serie A, 3, 4, 9 y NA permiten el montaje de varios tipos de bobinas.
1-1/1 resultados
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
U7... / G7... / G93 | A8... | B... | H8... | |
Wire insulation | clase F (155° C) | clase H (180° C) | clase H (200° C) | clase H (200° C) |
Clase de protección |
IP54 - DIN 40050 IP65 (con conector Mod. 122-800 y Mod. 122-800EX) |
IP54 - DIN 40050 IP65 (con conector Mod. 124-800) |
IP54 - DIN 40050 IP65 (con conector Mod. 124-800) |
IP64 |
Funcionamiento | ED 100% | ED 100% | ED 100% | ED 100% |
Tolerance V AC | -15% / +10% | -15% / +10% | ±10% | - |
Tolerance V DC | ±10% | ±10% | ±5% | - |