Válvulas con descarga regulable de sobrepresión
Serie VMR 1/8-B10
Puertos: G1/8
La válvula ajustable Mod. VMR 1/8-B10 permite descargar la sobrepresión que puede ser generada en un sistema.
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
Grupo de válvulas | Válvulas automáticas |
Contrucción | De membrana |
Materiales | Cuerpo en latón - muelle en acero zincado - juntas en NBR |
Montaje | En cualquier posición |
Puertos | G1/8 |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo) |
Fluido | Aire filtrado, sin lubricación. En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación. |