text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VNR

Serie VNR

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración

Válvulas unidireccionales Serie VNR

VNR1



Mod. A B G L N SW Flow 6 bar ΔP1 (Nl/min) Presión mínima de accionamiento (bar) Presión máx. de funcionamiento (bar) Peso (g)
VNR60 M5-4 4 M5 9 295 12 10 85 0.2 10 14
VNR60 1/8-6 6 R1/8 12 395 16 12 450 0.2 10 19
VNR60 1/4-6 6 R1/4 12 43 16 14 450 0.2 10 23
VNR60 1/8-8 8 R1/8 14 425 175 14 900 0.2 10 24
VNR60 1/4-8 8 R1/4 14 46 175 14 900 0.2 10 26
VNR60 M5-4-OX1* 4 M5 9 295 12 10 85 0.2 10 14
VNR60 1/8-6-OX1* 6 R1/8 12 395 16 12 450 0.2 10 19
VNR60 1/4-6-OX1* 6 R1/4 12 43 16 14 450 0.2 10 23
VNR60 8-1/8-OX1* 8 R1/8 14 425 175 14 900 0.2 10 24
VNR60 1/4-8-OX1* 8 R1/4 14 46 175 14 900 0.2 10 26


We think you are in United States.
Update your location?