Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
QX 系列气缸代号
QX | T | 2 | A | 20 | A | 50 |
QX | 系列 | |
T |
类型 T = 青铜粉末冶金导向套 B = 滚珠直线导轨导向套 |
|
2 |
工作方式 2 = 双作用,单固定板,径向 / 轴向供气 3 = 双作用,双固定板,径向供气 |
机能图符号 CD15 CD16 |
A |
材料 A = 阳极氧化铝合金基体和固定板,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆(QXT)或 C50 淬硬钢活塞杆 |
|
20 |
缸径 010 = 10 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm |
|
A |
安装方式 A = 标准型 |
|
50 | 行程(mm) |
+ = add the stroke
++ = add the stroke 2 times
行程(mm) | Ø 10 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | |
A | 42 | 58 | 62 | 76 | 94 | |
B | 16 | 21 | 25 | 30 | 37 | |
C | 40 | 56 | 60 | 71 | 92 | |
E | 13 | 19 | 22 | 27 | 35 | |
F | 33 | 42 | 50 | 60 | 45 | |
G | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
I | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | |
M | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | |
Q | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
R | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | |
L1+ | 72 | 86,6 | 98 | 104,2 | 115,6 | |
L2++ | 95 | 111,6 | 131 | 137,2 | 155,6 | |
L3 | 32,1 | 34 | 39,5 | 44 | 46,5 | |
L5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
L6 | 10 | 25 | 28,3 | 29,0 | 27,1 | 32,8 |
L6 | 20 | 30 | 33,3 | 34,0 | 32,1 | 37,8 |
L6 | 30 | 35 | 38,3 | 39,0 | 37,1 | 42,8 |
L6 | 40 | 40 | 43,3 | 44,0 | 42,1 | 47,8 |
L6 | 50 | 45 | 48,3 | 49,0 | 47,1 | 52,8 |
L6 | 75 | 57,3 | 60,8 | 61,5 | 59,6 | 65,3 |
L6 | 100 | - | 73,3 | 74,0 | 72,1 | 77,8 |
L7 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | |
L8 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
L9 | 10 | 49,6 | 36,6 | 48 | 54,2 | 65,6 |
L9 | 20 | 59,6 | 46,6 | 58 | 64,2 | 75,6 |
L9 | 30 | 69,6 | 56,6 | 68 | 74,2 | 85,6 |
L9 | 40 | 79,6 | 66,6 | 78 | 84,2 | 95,6 |
L9 | 50 | 89,6 | 76,6 | 88 | 94,2 | 105,6 |
L9 | 75 | 114,6 | 101,6 | 113 | 119,2 | 130,6 |
L9 | 100 | - | 126,6 | 138 | 144,2 | 155,6 |
L10 | 10 | 49,6 | 56,6 | 58,0 | 54,2 | 65,6 |
L10 | 20 | 59,6 | 66,6 | 68,0 | 64,2 | 75,6 |
L10 | 30 | 69,6 | 76,6 | 78,0 | 74,2 | 85,6 |
L10 | 40 | 79,6 | 86,6 | 88,0 | 84,2 | 95,6 |
L10 | 50 | 89,6 | 96,6 | 98,0 | 94,2 | 105,6 |
L10 | 75 | 114,6 | 121,6 | 123,0 | 119,2 | 130,6 |
L10 | 100 | - | 146,6 | 148,0 | 144,2 | 155,6 |
H2 | 6,3 | 4,5 | 5,50 | 6,5 | 6,5 | |
H3 | 2,5 | 4,0 | 4,00 | 4 | 4 | |
H4 | 4 | 5,0 | 4,50 | 5 | 7,5 | |
H5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 | 6 | 7,5 | |
H6 | 8 | 6,0 | 8,00 | 8 | 8 | |
H7 | 3 | 3,0 | 4,00 | 4 | 4 | |
H8 | 6,3 | - | - | - | - | |
D1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | |
D2 | 6 | 7,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | |
D3 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | |
D4 | M3 | M3 | M4 | M5 | M5 | |
D5 | M3 | M4 | M4 | M5 | M5 | |
D6 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | |
D7 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | |
D8 | 6 | - | - | - | - | |
D9 | 3,5 | - | - | - | - | |
D10 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | |
NN | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
EE | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | |
K | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
P | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |