text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CNVL-*I3

Mod. CNVL-*I3

The following is supplied:
3x interface O-Rings manifold/manifold
2x fixing nuts
2x junction plugs
9x interface seals valve/manifold (CNVL-3I3)
or 3x interface seals valve/manif. (CNVL-4I3)
6x fixing screws for valves
全屏
您的配置

Intermediate module with 3 positions - Mod. CNVL-*I3

CNVL-3I3: 用于 3 系列 G1/8 接口的阀 CNVL-4I3: 用于 3 系列 G1/4 接口的阀



型号 B D E F H L1 N
CNVL-3I3 23 46 12 29 78 69 14
CNVL-4I3 26 60 14 29 98 78 -


3 系列多芯插座连接阀岛

下列附件一起配套供应:
- 3 个 O 型圈
- 2 个紧定螺钉
- 2 个连接销
- 9 个接口密封垫
- 6 个安装螺钉

CNVL-3I3: 用于 3 系列 G1/8 接口的阀 CNVL-4I3: 用于 3 系列 G1/4 接口的阀



型号 B D E F H L1 N
CNVL-3I3 23 46 12 29 78 69 14


3 系列电磁阀和气控阀

下列附件一起配套供应:
- 3 个 O 型圈
- 2 个紧定螺钉
- 2 个连接销
- 9 个接口密封垫
- 6 个安装螺钉

CNVL-3I3: 用于 3 系列 G1/8 接口的阀 CNVL-4I3: 用于 3 系列 G1/4 接口的阀



型号 B D E F H L1 N
CNVL-3I3 23 46 12 29 78 69 14
CNVL-4I3 26 60 14 29 98 78 -


We think you are in United States.
Update your location?