text.skipToContent text.skipToNavigation

G-25-32

Full screen
Your configuration

Rod fork end Mod. G



Mod. CL ER CE B CM ØCK LE KK ØB1
G-25-32 20 12 40 26 10 10 20 M10x1,25 18


Rod fork end Mod. G



Mod. ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-25-32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
G-80-100 20 40 20 40 25 80 M20x1,5 48 34


Rod fork end Mod. G

ISO 8140

Material:
zinc-plated steel



Mod. Ø B ØB1 ØCK LE CM CL ER CE KK
G-12-16 12 16 10 6 12 6 12 7 24 M6x1
G-20 16 22 14 8 16 8 16 42 32 M8x1,25
G-25-32 20 ÷ 40 26 18 10 20 10 20 12 40 M10x1,25
G-40 50 ÷ 63 32 20 12 24 12 24 14 48 M12x1,25
G-50-63 80 40 26 16 32 16 32 19 64 M16x1,5
G-80-100 100 48 34 20 40 20 40 25 80 M20x1,5


Rod fork end Mod. G

ISO 8140

Material:
zinc-plated steel



Mod. Ø B ØB1 ØCK LE CM CL ER CE KK
G-12-16 12 16 10 6 12 6 12 7 24 M6x1
G-20 16 22 14 8 16 8 16 42 32 M8x1,25
G-25-32 20 ÷ 40 26 18 10 20 10 20 12 40 M10x1,25
G-40 50 ÷ 63 32 20 12 24 12 24 14 48 M12x1,25
G-50-63 80 40 26 16 32 16 32 19 64 M16x1,5
G-80-100 100 48 34 20 40 20 40 25 80 M20x1,5


Rod fork end Mod. G



Mod. Ø ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-160-200 160-200 35 72 35 70 44 144 M36x2 92 60
G-250 250 40 84 40 85 - 168 M42x2 96 70
G-320 320 50 96 50 90 73 192 M48x2 120 80


Rod fork end Mod. G

+ = add the stroke



Mod. Ø ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-160-200 160-200 35 72 35 70 44 144 M36x2 92 60


Rod fork end Mod. G



Mod. Ø ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-25-32 32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26


Rod fork end Mod. G

+ = add the stroke



Mod. Ø ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-20 20 8 16 8 16 10 32 M8x1,25 22 14
G-25-32 25-32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 40-50 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26


Rod fork end Mod. G



Mod. Ø CL ER CE B CM ØCK LE KK ØB1
G-8-10 8-10 8 5 16 11 4 4 8 M4x0,7 8
G-12-16 12-16 12 7 24 16 6 6 12 M6x1 10
G-20 20 16 10 32 22 8 8 16 M8x1,25 14
G-25-32 25-32 20 12 40 26 10 10 20 M10x1,25 18


Rod fork end Mod. G



Mod. Ø ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-12-16 16 6 6 6 12 7 24 M6X1 16 10
G-20 20-25 8 8 8 16 10 32 M8X1,25 22 14
G-25-32 32-40 10 10 10 20 12 40 M10X1,25 26 18
G-40 50-63 12 12 12 24 14 48 M12X1,25 32 20
G-50-63 80-100 16 16 16 32 19 64 M16X1,5 40 26
G-80-100 125 20 20 20 40 25 80 M20x1,5 48 34


Rod fork end Mod. G



Mod. Ø ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-12-16 16 6 6 6 12 7 24 M6X1 16 10
G-20 20-25 8 8 8 16 10 32 M8X1,25 22 14
G-25-32 32-40 10 10 10 20 12 40 M10X1,25 26 18
G-40 50-63 12 12 12 24 14 48 M12X1,25 32 20
G-50-63 80-100 16 16 16 32 19 64 M16X1,5 40 26
G-80-100 125 20 20 20 40 25 80 M20x1,5 48 34


Rod fork end Mod. G



Mod. ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-25-32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
G-80-100 20 40 20 40 25 80 M20x1,5 48 34
G-41-125 30 54 30 55 38 110 M27x2 74 48


Rod fork end Mod. G



Mod. Ø ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-20 20 8 16 8 16 10 32 M8x1,25 22 14
G-25-32 32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18


Rod fork end Mod. G



Mod. ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
G-80-100 20 40 20 40 25 80 M20x1,5 48 34
G-41-125 30 54 30 55 38 110 M27x2 74 48


Rod fork end Mod. G



Mod. ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-25-32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
G-80-100 20 40 20 40 25 80 M20x1,5 48 34
G-41-125 30 54 30 55 38 110 M27x2 74 48


Rod fork end Mod. G



Mod. ØCK LE CM CL ER CE KK B ØB1
G-25-32 10 20 10 20 12 40 M10x1,25 26 18
G-40 12 24 12 24 14 48 M12x1,25 32 20
G-50-63 16 32 16 32 19 64 M16x1,5 40 26
G-80-100 20 40 20 40 25 80 M20x1,5 48 34
G-41-125 30 54 30 55 38 110 M27x2 74 48


We think you are in United States.
Update your location?