text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie DRVI

Serie DRVI

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
KODIERUNGSBEISPIEL
DRVI - 23 ST 012 - 0 E - PN SF
DRVI SERIE
23 MOTORFLANSCH
23 = Nema 23
24 = Nema 24
ST MOTORTYP
ST = Schrittmotor
EC = bürstenloser DC-Motor
012 MOTORDREHMOMENT
012 = 1,2 Nm (NEMA 23)
022 = 2,2 Nm (NEMA 24)
125 = 125 W (nur bei EC)
0 MOTORBREMSE
0 = ohne Bremse
B = mit Bremse
E MOTOR-FEEDBACK
E = absoluter Singleturn-Drehgeber
PN KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL
PN = Profinet
CO = CanOpen
EC = EtherCAT
EI = EtherNet/IP
SF SICHERHEITSFUNKTION
= Standard
SF = sichere Abschaltung des Drehmoments

Vektorantrieb – NEMA-24-Schrittmotor

* Version mit Bremse



Mod. C1 C2 C3 C4 C5
Eingänge/Ausgänge Stromversorgung STO Feldbusschnittstelle Feldbusschnittstelle
DRVI-24ST022-...-PN M12-Buchse, 12-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert - M12-Buchse, 4-p., D-kodiert M12-Buchse, 4-p., D-kodiert
DRVI-24ST022-...-CO M12-Buchse, 12-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert - M12-Buchse, 5-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert
DRVI-24ST022-...-EC M12-Buchse, 12-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert - M12-Buchse, 4-p., D-kodiert M12-Buchse, 4-p., D-kodiert
DRVI-24ST022-...-EI M12-Buchse, 12-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert - M12-Buchse, 4-p., D-kodiert M12-Buchse, 4-p., D-kodiert
DRVI-24ST022-...-PNSF M12-Buchse, 12-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert M8-Buchse, 5-p., A-kodiert M12-Buchse, 4-p., D-kodiert M12-Buchse, 4-p., D-kodiert
DRVI-24ST022-...-COSF M12-Buchse, 12-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert M8-Buchse, 5-p., A-kodiert M12-Buchse, 5-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert
DRVI-24ST022-...-ECSF M12-Buchse, 12-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert M8-Buchse, 5-p., A-kodiert M12-Buchse, 4-p., D-kodiert M12-Buchse, 4-p., D-kodiert
DRVI-24ST022-...-EISF M12-Buchse, 12-p., A-kodiert M12-Stecker, 5-p., A-kodiert M8-Buchse, 5-p., A-kodiert M12-Buchse, 4-p., D-kodiert M12-Buchse, 4-p., D-kodiert


We think you are in United States.
Update your location?