text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPM

Serie CGPM

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 BAUGRÖSSE:
12
16
25
35
45
L HUB:
= standard
L = Langer Hub
NC FUNKTION = doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen

Greifer - Baugröße 16



Mod. Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) Gesamthub A (mm) Greifer offen B (mm) C (mm) Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (mm) Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGPM-16 124 62 124 62 8.7 51.7 49 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,120
CGPM-16-NC 144 72 88 44 8.7 51.7 49 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,121
CGPM-16-NO 88 44 144 72 8.7 51.7 49 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,121
CGPM-16L 70 35 70 35 14 57.4 55 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,124
CGPM-16L-NC 82 41 50 25 14 57.4 55 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,125
CGPM-16L-NO 50 25 82 41 14 57.4 55 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0.125


We think you are in United States.
Update your location?