text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6E

Serie 6E

Baugrößen: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Die Elektrozylinder Serie 6E sind Linearantriebe mit Kolbenstange.
Eine integrierte Kugelumlaufspindel wird über einen Elektromotor angetrieben und bewegt die Kolbenstange. In 6 Baugrößen verfügbar, die auch in ihren Abmessungen den ISO 15552-Durchmessern 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm entsprechen.

Zum Einbau werden die Anbauteile der pneumatischen Zylinder verwendet. Ein im Zylinder integrierter Permanentmagnet ermöglicht Referenzfahrten durch in den Profilnuten installierte Schaltelemente der Serie CSH. Die Serie 6E verfügt über Anbausätze zum Anbringen des Motors entweder in Achse am Deckel oder parallel zur Achse. Hohe Genauigkeit und einfache Montage ermöglichen den Einsatz in vielfältigen Bereichen, besonders zum Anfahren von vielen unterschiedlichen Positionen.
 
Bauart Elektrozylinder mit Kugelumlaufspindel
Konstruktion Aluminiumprofil ISO 15552, gewindeformende Schrauben Kopf/Deckel
Funktion Linearantrieb zur präzisen Positionierung
Baugrößen 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Hub min - max 100 ÷ 1500 mm
Verdrehsicherung Mit Hilfe von leichtlaufenden Polymer-Führungssteinen
Befestigungsart Flansch vorn/hinten, Fußbefestigung, Schwenkgelenk vorn/hinten
Motoranbau In Achse, parallel
Betriebstemperatur 0°C ÷ 50°C
Lagertemperatur -20°C ÷ 80°C
Schutzart IP40 / IP65
Schmierung Lebensdauerschmierung
Axiales Spiel (max) 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit ± 0,02 mm
Einschaltdauer 100%
Verdrehspiel max. ± 0,4°
Positionsabfrage Schaltelement an 3 Seiten des Profilrohrs (Mod. CSH)
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
6E 032 BS 0200 P05 A P
6E SERIE
032 BAUGRÖSSE
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm

063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
BS BAUART
BS = Kugelumlaufspindel
0200 HUB
100 ÷ 1500 mm
P05 SPINDELSTEIGUNG
P05 = 5 mm
P10 = 10 mm
P16 = 16 mm (nur Baugröße 40 mm)
P20 = 20 mm (nur Baugröße 50, 80, 100 mm)

P25 = 25 mm (nur Baugröße 63 mm)
P32 = 32 mm (nur Baugröße 80 mm
P40 = 40 mm (nur Baugröße 100 mm)
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard mit Kolbenstangenmutter
P VERSIONEN
P = IP65
( _ _ _ ) = Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm
MODELLBEZEICHNUNG - LINEARFÜHRUNGEN SERIE 45
45 N UT 050 A 0100
45 SERIES
N VERSION
N = standard
UT OPERATION
UT = "U" self lubricating guide
HT = "H" self lubricating guide
HB = "H" ball guide
050 SIZE
032 = 32
040 = 40
050 = 50
063 = 63
A MATERIALS
A = anodized aluminium body - stainless steel AISI 420B columns for 45UT and 45HT - hardened steel C50 columns for 45HB
0100 STROKE in mm
MODELLBEZEICHNUNG - LINEARFÜHRUNGEN SERIE 6EN
6EN HT 080 A 0100
6EN SERIE
HT OPERATION
HT = "H" self lubricating guide
080 BORE
080 = 80
100 = 100
A MATERIALS
A = anodized aluminium body - stainless steel AISI 420B columns for 45UT and 45HT - hardened steel C50 columns for 45HB
0100 STROKE in mm

Elektrozylinder Serie 6E

+ Hub



Baugröße AM B BG E F F1 F2 F3 KK L1 L2+ L3 MM N R RT PL SW1 SW2 SW3 TG VA VD Y Y1 Y2 Y3 WH ZJ S1 S2 S3 S4 Gewicht Hub 0 [g] Gewicht Hub [kg/m]
32 22 30 16 46,5 8 - - - M10x1,25 20 125 5,5 18 26 13 M6 21 10 G1/8 17 32,5 6 4 - - - - 30 155 5,4 6,8 3,65 5 1175 3,77
40 24 35 16 55,4 10 - - - M12x1,25 22 142 5,5 22 27 13,5 M6 24 13 G1/8 19 38 6 4 - - - - 33 175 5,4 6,8 3,65 5 1395 5,30
50 32 40 16 64,9 12 - - - M16x1,5 26 173 5,5 25 36 16 M8 30 17 G1/8 24 46,5 7 4 - - - - 38 211 5,4 6,8 3,65 5 2280 6,03
63 32 45 16 75 15 - - - M16x1,5 29 201 5,5 30 36 28 M8 38 17 G1/8 24 56,5 7 4 - - - - 42 242,5 5,4 6,8 3,65 5 3500 9,77
80 40 55* 18 93 19 10,5 18 49 M20x1,5 35 211 - 40 39 30 M10 39 22 G1/4 30 72 8 8 M6 10 3 12 49 260 5,4 6,8 3,65 5 6440 13,70
100 40 65* 18 115 24 13 18 62 M20x1,5 38 232 - 50 44 40 M10 42 22 G1/4 30 89 8 8 M8 12 3 16 51 283 5,4 6,8 3,65 5 10725 20,50


We think you are in United States.
Update your location?