text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6PF

Serie 6PF

Doppeltwirkend, Leichtlauf-, Magnetversion
ø 50, 63, 80, 100, 125 mm
Die Zylinder der Serie 6PF verfügen über einen in der Kolbenstange integrierten Positionsgeber. Diese Zylinderbauart ermöglicht eine Stellungsabfrage über den gesamten Hub, indem der innere Widerstand des Positionsgebers abgefragt wird. Zusätzlich zur kontinuierlichen Positionsabfrage können Schaltelemente in den dafür vorgesehenen Nuten eingesetzt werden. Der Kolben dieser Serie ist mit Dichtungen für reibungsarmen Lauf ausgestattet.

Der elektrische Anschluss wird durch einen Stecker M12 gewährleistet. Dieser befindet sich auf dem Zylinderdeckel und verfügt über die Schutzart IP67.
Diese Zylinder entsprechen der Norm ISO 15552 und können mit allen Anbauteilen dieser Norm verwendet werden. Sie sind in den Durchmessern 50 bis 125 mm und Hüben von 50 bis 1000 mm im 50 mm-Raster verfügbar.
Die kontinuierliche Hubabfrage sowie die Verwendung von Dichtungen mit äußerst geringem Reibungswiderstand ermöglichen den Einsatz dieser Zylinder als Tänzer-, Positionierzylinder, Füllstandssysteme sowie an Sägen oder Messvorrichtungen.
 
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN
Bauart Aluminiumprofil mit integriertem Zuganker
Funktion Doppeltwirkend, Leichtlaufversion, ohne Endlagendämpfung
Werkstoffe Siehe Tabelle auf nächster Seite
Befestigungsart Flansch vorn/hinten
Fußbefestigung
Schwenkgabel vorn/hinten, Schwenklager sphärisch, Mittelschwenklager
Baugröße 50, 63, 80, 100, 125 mm
Hub min - max 50 ÷ 500 mm (50 mm-Raster)
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (trockene Luft -20°C)
Betriebsdruck 0,1 ÷ 10 bar
Geschwindigkeit min - max 5 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last)
Beschleunigung max 10 m/sec²
Medium Gefilterte Luft in Klasse 5.4.4 gemäß ISO 8573-1.
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Linearität 0,1 % des Hubs
Wiederholgenauigkeit 0,03 % des Hubs
Empfindlichkeit unendlich
Hysterese < 0,5 mm
Vibrationstest nach EN 60068-2-6 Fehlergrenzstufe 3
Schocktest nach EN 60068-2-27 Fehlergrenzstufe 2
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Elektrischer Anschluss Stecker M12, 4-polig
IP67 (EN 60529)
Spannung 40 V (Hub 50 mm)
60 V (Hübe von 100 bis 500 mm)
Empfohlene Stromstärke im Stromkreis < 0,1 µA
Widerstand 5 Kohm (Hübe von 50 bis 300 mm)
10 Kohm (Hübe von 350 bis 500 mm)
Spannungstoleranz +/- 20 %
Stromaufnahme 1 W für Hub 50 mm
2 W für Hub 100 mm
3 W für Hübe von 150 bis 500 mm
Schaltelemente CST-532 (3-polig)
CST-562 (M8)
Stecker M12 CS-LF04HB (Steckdose gerade, 4-polig)
CS-LR04HB (Steckdose gewinkelt, 90°, 4-polig)
CS-LF05HB-D200 (Steckdose gerade, 5-polig, Kabel 2 Meter) **
CS-LF05HB-D500 (Steckdose gerade, 5-polig, Kabel 5 Meter) **
CS-LR05HB-D200 (Steckdose gewinkelt, 90°, 5-polig, Kabel 2 Meter) **
CS-LR05HB-D500 (Steckdose gewinkelt, 90°, 5-polig, Kabel 5 Meter) **

** Pin 5 muss nicht belegt werden
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
6PF 3 P 050 A 0200
6PF SERIES
3 OPERATION:
3 = double-acting low friction, no cushion
PNEUMATIC SYMBOLS
CD22
P MATERIALS:
P = see the table on the following page
050 BORES:
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A CONSTRUCTION:
A = standard with rod nut
RL = cylinder with rod lock
0200 STROKES (see the table)
VERSIONS:
= standard
P = PU rod seal
V = FKM rod seal
L = without rod seal (rear supply only) *
G = with brass rod scraper
EX = ATEX
( _ _ _ ) = extended piston rod _ _ _ mm


* The possibility to order the cylinder without piston rod seal
further reduces the friction force.
We think you are in United States.
Update your location?