Parallelgreifer mit H-Führung
Serie CGPM
Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: 12, 16, 25, 35, 45
Standard Hub oder langer Hub
Größe: 12, 16, 25, 35, 45
Standard Hub oder langer Hub
Die Serie ist in 5 Größen mit unterschiedlichen Hüben erhältlich.
Dank der verwendeten Materialien und Oberflächenbeschichtung bietet der Greifer dauerhaft hohe Leistung,
Zuverlässigkeit und Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen.
Aufgrund extrem kompakter Abmessungen, hoher Wiederholgenauigkeit und Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ist die Serie CGPM besonders für Pick & Place Anwendungen geeignet, die typischerweise im Bereich der Montage zu finden sind.
Diese Art der pneumatischen Greifer werden hauptsächlich in automatischen Maschinen eingesetzt, die hohe Produktionszyklen und eine sehr präzise Positionierung erfordern.
Dank der verwendeten Materialien und Oberflächenbeschichtung bietet der Greifer dauerhaft hohe Leistung,
Zuverlässigkeit und Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen.
Aufgrund extrem kompakter Abmessungen, hoher Wiederholgenauigkeit und Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ist die Serie CGPM besonders für Pick & Place Anwendungen geeignet, die typischerweise im Bereich der Montage zu finden sind.
Diese Art der pneumatischen Greifer werden hauptsächlich in automatischen Maschinen eingesetzt, die hohe Produktionszyklen und eine sehr präzise Positionierung erfordern.
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
Bauart | Parallelgreifer, selbstzentrierend, mit H-Führung |
Funktion | Einfachwirkend (NO, NC), doppeltwirkend |
Baugröße | 12, 16, 25, 35, 45 |
Kraftübertragung | Schieber |
Anschlüsse | M3 (ø 12), M5 (ø 16), G1/8” (ø 25, 35, 45) |
Betriebsdruck | 2 ÷ 8 bar (doppeltwirkend), 4 ÷ 8 bar (einfachwirkend), 3 ÷ 8 bar (ø 12) |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 60°C (Standard) |
Lagertemperatur | 5°C ÷ 90°C |
Max. Betriebsfrequenz | 4 Hz (ø 12, 16, 25), 3 Hz (ø 35, 45) |
Wiederholgenauigkeit | 0.02 mm |
Austauschgenauigkeit | 0.1 mm |
Medium | Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen. |
Schmierung | > 10 Mio. Schaltspiele Gleitzonen nachfetten mit Molykote DX |
Schutzart | IP 40 IP20 |
Kompatibilität | ROHS |
Zertifizierung | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Werkstoffe | Frei von PTFE, Silikon und Kupfer |
Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.
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
MODELLBEZEICHNUNG
CGPM | - | 12 | - | L | - | NC | - | EX |
CGPM | SERIE | |
12 |
BAUGRÖSSE: 12 16 25 35 45 |
|
L |
HUB: = standard L = Langer Hub |
|
NC |
FUNKTION = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |