text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 30

Serie 30

Mit und ohne Endlagendämpfung
ø 50, 63, 80, 100 mm
Drehwinkel 90° und 180°
Die Drehzylinder der Serie 30 haben durch die Verwendung des Aluminiumprofils eine kompakte, glattflächige Bauart. Eine integrierte Gleitführung garantiert eine lange Lebensdauer.

An den Zylinderdeckeln befindet sich eine Einstellschraube für die Justierung des Drehwinkels mit ± 5°.
 
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Zahnstange/Ritzel, AL-Profil
Funktion Doppeltwirkend
Werkstoffe Körper+Deckel: AL-Profil, Innenteile: Stahl gehärtet, Dichtungen: NBR
Befestigungsart Gewinde am Körper
Durchmesser ø 50, 63, 80, 100 mm
Einbaulage Beliebig
Betriebstemperatur 0°C ÷ 50°C (getrocknete Luft- 20°C)
Drehwinkel 90° - 180°
Betriebsdruck 0,5 ÷ 10 bar
Medium Gefilterte, geölte oder ölfreie Luft
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
30 - 050 / 090 - 3
30 SERIE PNEUMATIKSYMBOL
CD17
050 DURCHMESSER
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
090 DREHWINKEL
090 = 90°
180 = 180°
3 VERSION
= gedämpft
3 = nicht gedämpft
We think you are in United States.
Update your location?