text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 31 - Tandemversion

Serie 31 - Tandemversion

Mod. 31F2A...N...
Mod. 31M2A...N...
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
31 M 2 A 032 A 050 N 2
31 SERIE
M KOLBENSTANGE
M = Außengewinde, montiert mit Kolbenstangenmutter Mod. U
F = Innengewinde
2 BETRIEBSART
2 = doppeltwirkend
PNEUMATIKSYMBOLE
CDPP
A WERKSTOFF
A = Kolbenstange Edelstahl 1.4305 gerollt - Rohr AL
032 KOLBENDURCHMESSER
012 = 12 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm
032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm
080 = 80 mm - 100 = 100 mm
CD5T, CD6T, CD7T
CD2T, CD3T, CD4T
CD2T, CD3T, CD4T
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
050 HUB (Tandemversion -X1 mm/X2 mm (siehe Funktionsschema)
*Hübe ohne 0 am Anfang eingeben
N TANDEM- UND MEHRSTELLUNGSVERSION
2 NUR BEI TANDEM
2 = 2-fach
3 = 3-fach
4 = 4-fach

Zylinder Serie 31 - Tandemversion

+ Hub
++ 2x Hub
+++ 3x Hub
++++ 4x Hub
1 = Druckanschluss Ø 12, 16, 20, 25 mm



Ø ØD D2 D3 ØD8 E1 F H ++ H1 ++ H2 H3 + H4 ++ H5 +++ K1 L L1 L2 T T1 T2 SW1 3ST.H+++ 3ST.H1+++ 4ST.H++++ 4ST.H1++++
12 6 M4 M3 6 M5 8 63,5 68 12,5 34,5 60 85,5 M6 29 18 30 6 16 4 5 93,5 93,5 119 119
16 8 M4 M4 6 M5 8 63,5 68 12,5 34,5 60,5 86,5 M8 29 18 30 8 20 4 7 94 94 120 120
20 10 M5 M5 6 M5 8 78 82.5 17 43,5 83,5 123,5 M10x1,25 36 22 37,5 10 22 4 8 122,5 122,5 162,5 162,5
25 10 M5 M5 6 M5 8 78 83,5 17 39,1 78,1 117,1 M10x1,25 40 26 41,5 10 22 4 8 122,5 122,5 161,5 161,5
32 12 M6 M6 6 G1/8 8 90,5 96,5 21,5 46,5 92,6 138,7 M10x1,25 50 32 52 12 22 4 10 142,5 142,5 188,5 188,5
40 12 M6 M6 6 G1/8 8 90,5 97 21,5 46,5 90,2 135,2 M10x1,25 60 42 62,5 12 22 4 10 142 142 187 187
50 16 M8 M8 6 G1/8 8 90,5 98 18 47,5 92,5 137,5 M12x1,25 68 50 71 12 24 4 13 143 143 188 188
63 16 M10 M8 8 G1/8 8 100,5 108 26 50,2 100,7 151,2 M12x1,25 87 62 91 12 24 4 13 158,5 158,5 209 209
80 20 M10 M10 8 G1/8 8,5 112 120 26,5 59 115 171 M16x1,5 107 82 111 16 32 4 17 176 176 232 232
100 25 M10 M12 8 G1/4 10,5 135,5 145,5 26,5 71,3 140,4 209,5 M20x1,5 128 103 133 20 40 4 22 214,5 214,5 283,5 283,5


We think you are in United States.
Update your location?