MODELLBEZEICHNUNG
QN | 1 | A | 50 | A | 25 |
QN | SERIE | |
1 |
BETRIEBSART 1 = einfachwirkend |
PNEUMATIKSYMBOL CS01 |
A |
WERKSTOFFE Kolbenstange Edelstahl gerollt, Körper AL |
|
50 |
KOLBENDURCHMESSER 08 = 8 mm 12 = 12 mm 20 = 20 mm 32 = 32 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
25 | HUB (siehe Tabelle) |
Mod. | Ø | A(h8) | B | ØC | D | E | F | G | H | ØJ | ØK | L | M | N | P | Q(H13) | R | SW | T(+0,1) | U | V | Z(+0,10) |
QN1A32A05 | 32 | 45 | 32 | 12 | 56 | 48,5 | 18 | 26 | 8,5 | 5,5 | 9 | 5 | 14,5 | 27 | M6 | G1\8 | 36 | 10 | 2,5 | 18 | 32 | 7 |
QN1A32A10 | 32 | 45 | 32 | 12 | 56 | 48,5 | 18 | 32 | 8,5 | 5,5 | 9 | 5 | 14,5 | 33 | M6 | G1\8 | 36 | 10 | 2,5 | 18 | 32 | 7 |
QN1A32A25 | 32 | 45 | 32 | 12 | 56 | 48,5 | 18 | 57,5 | 8,5 | 5,5 | 9 | 5 | 14,5 | 58,5 | M6 | G1\8 | 36 | 10 | 2,5 | 18 | 32 | 7 |
QN1A50A10 | 50 | 64 | 50 | 16 | 72 | 64 | 20 | 30 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 6,3 | 15,5 | 31 | M8 | G1\8 | 50 | 13 | 3,5 | 25 | 40 | 8,5 |
QN1A50A25 | 50 | 64 | 50 | 16 | 72 | 64 | 20 | 57,5 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 6,3 | 15,5 | 58,5 | M8 | G1\8 | 50 | 13 | 3,5 | 25 | 40 | 8,5 |
QN1A63A10 | 63 | 80 | 62 | 16 | 88 | 80 | 20 | 35 | 8,5 | 8,5 | 14 | 8,5 | 14,5 | 36 | M8 | G1\8 | 62 | 13 | 3,5 | 31 | 48 | 8,5 |
QN1A63A25 | 63 | 80 | 62 | 16 | 88 | 80 | 20 | 60,5 | 8,5 | 8,5 | 14 | 8,5 | 14,5 | 62,5 | M8 | G1\8 | 62 | 13 | 3,5 | 31 | 48 | 8,5 |