Inlineejektoren
Serie VEDL
Vakuum-Kompakt-Ejektoren aus Kunststoff, ohne bewegliche Teile, basierend auf dem Venturi-Prinzip, verwendet zur Montage zwischen Sauggreifer und Druckluftversorgung. In 2 Größen 0,5 und 0,7 mm Düsendurchmesser (Saugvolumen von 8 bis 15 l/min).
Diese Ejektoren werden direkt inline zwischen der Druckluftversorgung und dem Sauggreifer installiert. Das zu evakuierende Volumen ist deutlich geringer, wodurch kurze Taktzeiten ermöglicht werden.
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
Beschreibung | Inline-Ejektor |
Werkstoffe | - Körper aus Kunststoff - Düsensystem aus Messing |
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
VEDL | - | 05 | - | T1 |
VEDL |
SERIE VE = Vakuumejektor |
05 |
DÜSENDURCHMESSER 05 = 0,5 mm 07 = 0,7 mm |
T1 |
ANSCHLUSSART (ZULUFT) T1 = Steckanschluss Ø4 mm |