VT | C | F | - | 0035 | N | - | M3 | M |
VT |
SERIE VP = balgsauggreifer |
C |
FORM C = round |
F |
AUSFÜHRUNG F = flach |
0035 |
DURCHMESSER 0035= 3,5 mm 0050 = 5,0 mm 0080 = 8,0 mm 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0800 = 80,0 mm 0950 = 95,0 mm |
N |
WERKSTOFFE N = NBR S = silikon |
M3 |
GEWINDEGRÖSSE M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F = Innengewinde |
Sauggreifer komplett | D1 | dn | DS | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Sauggreifer | Nippel |
VTCF-0050*-M5M | 5,4 | 2,0 | 5,0 | M5 M | 11,5 | 4,5 | 8 | 0,9 | VTCF-0050* | NPV-B-M5-M |
VTCF-0080*-M5M | 8,5 | 2,0 | 8,0 | M5 M | 12 | 4,5 | 8 | 1,4 | VTCF-0080* | NPV-B-M5-M |
VTCF-0100*-M5M | 10,7 | 2,0 | 10,0 | M5 M | 12,5 | 4,5 | 8 | 1,3 | VTCF-0100* | NPV-B-M5-M |
VTCF-0150*-1/8M | 15,8 | 2,0 | 15,0 | G1/8 M | 13 | 8,0 | 14 | 1,9 | VTCF-0150* | NPV-G-1/8-M |
VTCF-0200*-1/8M | 21,2 | 2,0 | 20,0 | G1/8 M | 15 | 8,0 | 14 | 2,3 | VTCF-0200* | NPV-H-1/8-M |
VTCF-0250*-1/8M | 25,8 | 2,4 | 25,0 | G1/8 M | 19 | 8,0 | 14 | 3,0 | VTCF-0250* | NPV-L-1/8-M |
VTCF-0300*-1/8M | 29,6 | 2,4 | 28,5 | G1/8 M | 17 | 8,0 | 14 | 2,0 | VTCF-0300* | NPV-L-1/8-M |
VTCF-0350*-1/8M | 35,6 | 2,4 | 35,0 | G1/8 M | 19 | 8,0 | 14 | 3,0 | VTCF-0350* | NPV-L-1/8-M |
VTCF-0400*-1/8M | 41,6 | 2,4 | 40,0 | G1/8 M | 19 | 8,0 | 14 | 3,5 | VTCF-0400* | NPV-L-1/8-M |
VTCF-0500*-1/8M | 51,1 | 2,4 | 50,0 | G1/8 M | 20 | 8,0 | 14 | 4,0 | VTCF-0500* | NPV-M-1/8-M |