text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 1 und 3

Serie 1 und 3

3/2-, 5/2-Wege, Anschlüsse G1/8" und G1/4"
Nennweite 5 - 7,5 mm
Die mechanischen Ventile der Serie 1 und 3 finden ihre Anwendung als Endschalter und Vorsteuerventile für pneumatisch betätigte Ventile.

Betätigungsvarianten:
- Nocke / Federrückstellung
- Rollenhebel / Federrückstellung
- Kipprollenhebel / Federrückstellung
- Doppelnocke / Federrückstellung

Ventilvarianten:
- 3/2-Wege NC
- 3/2-Wege NO
- 5/2-Wege

Die 3/2-Wegeventile der Serie 3 sind durch Druckanschluss in P normal geschlossen, durch Druckanschluss in R normal offen einsetzbar.
Die 5/2-Wegeventile der Serie 3 können durch Druckanschluss in R+S für eine Zweidrucksteuerung verwendet werden.
 
Series
1 Produkte gefunden
Serie 1 e 3
Bauart Sitzventile (Serie 1), Schieberventile (Serie 3)
Funktion 3/2-, 5/2-Wege
Werkstoffe Körper AL, Innenteile Serie 1 MS/Serie 3 Edelstahl, Dichtungen NBR
Anschlüsse G1/8", G1/4"
Betriebstemperatur 0°C ÷ 60°C
Temperatur Medium 0°C ÷ 50°C
Betriebsdruck Siehe Modelle
Medium Gefilterte Luft ohne Schmierung, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Modellbezeichnung
3 3 8 - 94 5
3 SERIES:
1
3
3 FUNCTION:
3 = 3/2 ways NC
4 = 3/2 ways NO (only Series 1)
5 = 5/2 ways
8 PORTS:
8 = G1/8
4 = G1/4 (only Series 1)
94 ACTUATION:
94 = plunger
95 = lever/roller
96 = unidirectional roller
5 RESETTING:
5= spring return
We think you are in United States.
Update your location?