3/2-Wegeventil G1/8", G1/4", bistabil - Mod. 334... und Mod. 338...
Serie 3
beidseitig pneumatisch betätigt, Funktion NC (geschlossen) oder NO (offen), abhängig vom letzten empfangenen Impuls, Funktion reversibel
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
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
FUNKTION 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet 9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
8 |
ANSCHLÜSSE 8 = G1/8” 4 = G1/4” |
D |
AUSFÜHRUNG = Standard D = Doppelventil (2x3/2) L = zur Montage auf Grundplatte (nur für 3/2 G1/8”) |
015 |
BETÄTIGUNG 011 = elektrisch / elektrisch 015 = elektrisch / federrückstellung 016 = elektrisch / pneumatische federrückstellung E11 = 2 Spulen, externe vorsteuerung E15 = 1 Spule, externe vorsteuerung / federrückstellung 033 = pneumatisch / pneumatisch 035 = pneumatisch / federrückstellung |
02 |
VORSTEUERVENTIL 02 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm |
IL |
AUSFÜHRUNG HANDHILFSBETÄTIGUNG = bistabil Standard IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage) IM = monostabil (auf Anfrage) |
U7 |
SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN A8 = PPS / 30 x 30 mm G7 = PA / 22 x 22 mm G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 mm H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm U7 = PET / 22 x 22 mm |
7 | SPANNUNGEN |
Mod. | Montageart | Funktion | Durchfluss (Nl/min) | P. min Vorsteuerdruck (bar) | Betriebsdruck (bar) | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | S | T | U | Z |
338-033 | Einzelventil | 3/2 | 700 | 1.5 | -0.9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | - | - | - | 18 | 30.4 | 18 | 30.4 | 78.8 | 22 | - | 11.5 | 32 | 41.7 | - | - | - |
338L-033 | Grundplattenventil | 3/2 | 700 | 1.5 | -0.9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3.2 | 13.4 | 32.7 | 18 | 30.4 | - | 30.4 | 78.8 | 22 | 17.4 | - | 32 | 41.7 | - | - | - |
334-033 | Einzelventil | 3/2 | 1300 | 2.5 | -0.9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4.1 | - | - | - | 22 | 29.7 | 22 | 29.7 | 81.3 | 25 | - | 16 | 40 | 40.7 | M5 | 32.3 | 8 |
1-11/11 Ergebnisse