text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3

Serie 3

elektropneumatisch betätigt, mit Federrückstellung, Funktion NC (geschlossen) oder NO (offen)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
3 3 8 D - 015 - 02 IL - U7 7
3 SERIE
3 FUNKTION
3 = 3/2
NC 4 = 3/2
NO 5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
8 = 5/3 Mitte belüftet
9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
8 ANSCHLÜSSE
8 = G1/8”
4 = G1/4”
D AUSFÜHRUNG
= Standard
D = Doppelventil (2x3/2)
L = zur Montage auf Grundplatte (nur für 3/2 G1/8”)
015 BETÄTIGUNG
011 = elektrisch / elektrisch
015 = elektrisch / federrückstellung
016 = elektrisch / pneumatische federrückstellung
E11 = 2 Spulen, externe vorsteuerung
E15 = 1 Spule, externe vorsteuerung / federrückstellung
033 = pneumatisch / pneumatisch
035 = pneumatisch / federrückstellung
02 VORSTEUERVENTIL
02 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm
IL AUSFÜHRUNG HANDHILFSBETÄTIGUNG
= bistabil Standard
IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage)
IM = monostabil (auf Anfrage)
U7 SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN
A8 = PPS / 30 x 30 mm
G7 = PA / 22 x 22 mm
G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58 mm
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm
U7 = PET / 22 x 22 mm
7 SPANNUNGEN

3/2-Wegeventil G1/8", monostabil - Mod. 338... und Mod. 348...



Mod. Montageart Funktion Durchfluss (Nl/min) Betriebsdruck (bar) Schaltzeichen
338-015-02 Einzelventil 3/2 NC 700 2,5 ÷ 10 EV10
338L-015-02* Grundplattenventil 3/2 NC 700 2,5 ÷ 10 EV10
348-015-02 Einzelventil 3/2 NO 700 2,5 ÷ 10 EV12
348L-015-02 Grundplattenventil 3/2 NO 700 2,5 ÷ 10 EV12
338L-015-02IL* in-line 3/2 NC 700 2,5 ÷ 10 EV10
348-015-02IL* on manifold 3/2 NO 700 2,5 ÷ 10 EV12


We think you are in United States.
Update your location?