5/3-Wegeventil G1/4", bistabil - Mod. 364..., 374..., Mod. 384...
Serie 3
CC = Mitte geschlossen CO = Mitte entlüftet CP = Mitte belüftet
Series
Accessories
5/3 wegev. elektr., nc 1/4" - 364-011-02
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
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
FUNKTION 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet 9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
8 |
ANSCHLÜSSE 8 = G1/8” 4 = G1/4” |
D |
AUSFÜHRUNG = Standard D = Doppelventil (2x3/2) L = zur Montage auf Grundplatte (nur für 3/2 G1/8”) |
015 |
BETÄTIGUNG 011 = elektrisch / elektrisch 015 = elektrisch / federrückstellung 016 = elektrisch / pneumatische federrückstellung E11 = 2 Spulen, externe vorsteuerung E15 = 1 Spule, externe vorsteuerung / federrückstellung 033 = pneumatisch / pneumatisch 035 = pneumatisch / federrückstellung |
02 |
VORSTEUERVENTIL 02 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm |
IL |
AUSFÜHRUNG HANDHILFSBETÄTIGUNG = bistabil Standard IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage) IM = monostabil (auf Anfrage) |
U7 |
SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN A8 = PPS / 30 x 30 mm G7 = PA / 22 x 22 mm G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 mm H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm U7 = PET / 22 x 22 mm |
7 | SPANNUNGEN |
Mod. | Funktion | Durchfluss (Nl/min) | Betriebsdruck (bar) | Vorsteuerdruck (bar) | Schaltzeichen |
364-011-02 | 5/3 CC | 1200 | 2,5 ÷ 10 | - | EV28 |
364-E11-02 | 5/3 CC | 1200 | -0,9 ÷ 10 | 2,5 ÷ 10 | EV29 |
374-011-02 | 5/3 CO | 1200 | 2,5 ÷ 10 | - | EV32 |
374-E11-02 | 5/3 CO | 1200 | -0,9 ÷ 10 | 2,5 ÷ 10 | EV34 |
384-011-02 | 5/3 CP | 1200 | 2,5 ÷ 10 | - | EV36 |
384-E11-02 | 5/3 CP | 1200 | -0,9 ÷ 10 | 2,5 ÷ 10 | EV37 |
1-11/11 Ergebnisse