text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6

Serie 6

Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt
2/2-Wege, NC-Funktion
3/2-Wege NC-, NO-Funktion
Die direktgesteuerten Elektromagnetventile Serie 6 sind erhältlich in 2/2-, 3/2-Wegeausführung, NC und NO. Konstruktionsbedingt ist bei diesen Sitzventilen keine Schmierung notwendig.

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
132 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 2/2-Wege NC - 3/2-Wege NC - 3/2-Wege NO
Funktion Direktgesteuertes Sitzventil
Pneumatische Anschlüsse G1/8", G3/8" - Steckanschluss ø 4 mm - Grundplatte
Nennweite 2 … 4 mm
Kv-Wert (l/min) 1,2 … 5,4
Betriebsdruck 0 ÷ 4 … 15 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ 60°C (Dichtungen FKM) / -50 ÷ 50°C (Dichtungen NBR)
Medium Gefilterte Luft Klasse [5:4:4] ([5:1:4] für Version -50°C) gemäß ISO 8573-1:2010 (Viskosität Öl max. 32 cSt), Inertgase
Schaltzeit ON <15 ms - OFF <15 ms
Handhilfsbetätigung Siehe Tabelle
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper Messing vernickelt, Aluminium eloxiert
Dichtungen NBR (FKM auf Anfrage)
Innenteile Edelstahl
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 12 … 110 V DC - 24 … 230 V AC 50/60 Hz
Spannungstoleranz ±10% (DC) - +10% ÷ -15% (AC)
Leistungsaufnahme 10 W (DC) - 19 VA (Anzug AC), 12 VA (Halten AC)
Einschaltdauer ED 100%
Schutzklasse H (180°C)
Elektrischer Anschluss Stecker DIN EN 175 301-803-A
Schutzart IP65 mit Stecker
Sonderlösungen auf Anfrage
Modellbezeichnung
6 3 8 M - 105 - A 6 B
6 SERIE
3 FUNKTION
0 = Flanschventil
2 = 2/2-Wege NC
3 = 3/2-Wege NC
4 = 3/2-Wege NO
8 ANSCHLUSS
0 = Flanschventil
3 = G3/8”
8 = G1/8”
C = Steckanschluss ø 4 mm
M M = Batteriemontage
105 VENTILKÖRPER
150 = Körper mit Gewinde G1/8” - Nennweite Ø 2 mm
15E = Körper mit Gewinde G3/8” - Nennweite Ø 2.5 mm
15F = Körper mit Gewinde G3/8” - Nennweite Ø 3 mm
15G = Körper mit Gewinde G3/8” - Nennweite Ø 4 mm
450 = Flansch, drehbar - Nennweite Ø 2 mm
45E = Flansch, drehbar - Nennweite Ø 2.5 mm
457 = Flansch, nicht drehbar - Nennweite Ø 2 mm
101 = Batterieversion
102 = 2er Batterie
103 = 3er Batterie
104 = 4er Batterie
105 = 5er Batterie
106 = 6er Batterie
107 = 7er Batterie
108 = 8er Batterie
109 = 9er Batterie
110 = 10er Batterie
111 = 11er Batterie
112 = 12er Batterie
113 = 13er Batterie
114 = 14er Batterie
115 = 15er Batterie
A WERKSTOFF SPULE
A = PPS
6 SPULENABMESSUNGEN
6 = 32 x 32 mm
B SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME
B = 24 V 50/60 Hz - 12 VA
C = 48 V 50/60 Hz - 12 VA
D = 110 V 50/60 Hz - 12 VA
E = 230 V 50/60 Hz - 12 VA
2 = 12 V DC - 10 W
3 = 24 V DC - 10 W
4 = 48 V DC - 10 W
5 = 72 V DC - 10 W
6 = 110 V DC - 10 W
8 = 160 V DC - 10 W
VERSION
= Standard LT = Tieftemperaturversion
1-1/1  Ergebnisse
We think you are in United States.
Update your location?