MODELLBEZEICHNUNG
K8B | C5 | 4 | 00 | D4 | 3 | 2 | N | N | 00 | 1A | C003 |
K8B | SERIE |
C5 |
BAUFORM C0 = Ventil mit Aluminiumgehäuse mit Flanschanschlüssen C3 = Ventil mit Aluminiumgehäuse und Gewindeanschlüssen C5 =Patronenventil ohne Gehäuse |
4 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 1 = 2/2-WEGE - NC 2 = 2/2-WEGE - NO 4 = 3/2-WEGE - NC 5 = 3/2-WEGE - NO |
00 |
PNEUMATISCHE ANSCHLÜSSE 00 = Kartuschensitz im Verteiler 03 = M7 Gewinde 18 = 2/2-Wege K8B-Typ Schnittstelle 19 = 3/2-Wege K8B-Typ Schnittstelle |
D4 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER D4 = Ø 3,6mm |
3 |
DICHTUNGSMATERIALIEN 3 = FKM |
2 |
MATERIALIEN 1 = Rostfreier Stahl - Messing - Aluminium (Ventil mit Gehäuse) 2 = Rostfreier Stahl - Messing (Kartuschenversion) |
N |
HANDNOTBETÄTIGUNG N = nicht vorgesehen |
N |
BEFESTIGUNG N = Nicht vorgesehen P = Schrauben für Kunststoff M = Schrauben für Metall |
00 |
OPTION 00 = keine Option |
1A |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 2 = Stifte - Raster 4 mm 3 = JST-Stecker mit 300 mm langen Anschlusslitzen |
C003 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH C001 = 6 V DC (0.6 W) C002 = 12 V DC (0.6 W) C003 = 24 V DC (0.6 W) |
OPTIONEN: = Standard OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²) |
Mod. | Funktion | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Druck min÷max (bar) |
K8BC5100-D432N-N001A* | 2/2 NC | 3,6 | 2,8 | 1÷7 |
K8BC5200-D432N-N001A* | 2/2 NO | 3,6 | 2,8 | 1÷7 |
K8BC5400-D432N-N001A* | 3/2 NC | 3,6 | 2,8 | 1÷7 |
K8BC5500-D432N-N001A* | 3/2 NO | 3,6 | 2,8 | 1÷7 |
1-1/1 Ergebnisse