5/3-Wegeventil, pneumatisch
Serie NA
Mitte geschlossen
Mitte entlüftet
Mitte belüftet
Mitte entlüftet
Mitte belüftet
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
NA | 5 | 4N | - | 15 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
NA |
SERIE NAMUR |
5 |
WEGE/FUNKTION 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet |
4N |
ANSCHLÜSSE 4N = G1/4” entspricht der Norm NAMUR |
15 |
BETÄTIGUNG 11 = elektrisch/elektrisch 15 = elektrisch/Federrückstellung 33 = pneumatisch/pneumatisch 35 = pneumatisch/Federrückstellung |
02 |
VORSTEUERVENTIL-ANSCHLUSS 02 = 22 x 22 mm |
IL |
TYP DER MANUELLEN ÜBERSTEUERUNG = bistabil, Standard IL = bistabil, Hebel (auf Anfrage erhältlich) IM = monostabil (auf Anfrage erhältlich) |
U7 |
SPULENWERKSTOFF/SPULENABMESSUNGEN A8 = PPS/30 x 30 G7 = PA/22 x 22 G8 = PA/30 x 30 (nur 24 V DC) G9 = PA/22 x 58 H8 = = PA selbstlöschend, explosionsgeschützt/30 x 30 mm U7 = PET/22 x 22 |
7 | SPANNUNGEN |
1-1/1 Ergebnisse