text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie NA

Serie NA

Mitte geschlossen
Mitte entlüftet
Mitte belüftet
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
NA 5 4N - 15 - 02 IL - U7 7
NA SERIE
NAMUR
5 WEGE/FUNKTION
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
8 = 5/3 Mitte belüftet
4N ANSCHLÜSSE
4N = G1/4” entspricht der Norm NAMUR
15 BETÄTIGUNG
11 = elektrisch/elektrisch
15 = elektrisch/Federrückstellung
33 = pneumatisch/pneumatisch
35 = pneumatisch/Federrückstellung
02 VORSTEUERVENTIL-ANSCHLUSS
02 = 22 x 22 mm
IL TYP DER MANUELLEN ÜBERSTEUERUNG
= bistabil, Standard
IL = bistabil, Hebel (auf Anfrage erhältlich)
IM = monostabil (auf Anfrage erhältlich)
U7 SPULENWERKSTOFF/SPULENABMESSUNGEN
A8 = PPS/30 x 30
G7 = PA/22 x 22
G8 = PA/30 x 30 (nur 24 V DC)
G9 = PA/22 x 58
H8 = = PA selbstlöschend, explosionsgeschützt/30 x 30 mm
U7 = PET/22 x 22
7 SPANNUNGEN

5/3-Wegeventil

EV28 EV36 EV32



Mod. Schaltzeichen
NA64N-11-02 EV28
NA74N-11-02 EV32
NA84N-11-02 EV36


1-1/1  Ergebnisse
We think you are in United States.
Update your location?