Y-Verschraubung Mod. 6451 - S6450
Serie 6000
Mod. 6451: Mit Dichtring montiert, zylindrisch, kompakte Ausführung
Mod. S6450: Sprint®, zylindrisch, drehbar
Mod. S6450: Sprint®, zylindrisch, drehbar
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
Mod. | A | D | F | H | L | M | SW | Gewicht [g] | |
6451 4-M5 | 4 | M5 | 18 | 4 | 26.5 | 9 | - | 17 | * |
6451 6-M5 | 6 | M5 | 24.5 | 4 | 29.5 | 12.5 | - | 27 | * |
S6450 4-1/8 | 4 | G1/8 | 18 | 5.5 | 38 | 9 | 12 | 23 | |
S6450 6-1/8 | 6 | G1/8 | 24.5 | 5.5 | 41.5 | 12.5 | 12 | 33 | |
S6450 8-1/8 | 8 | G1/8 | 28.5 | 5.5 | 48.5 | 14.5 | 14 | 48 | |
S6450 8-1/4 | 8 | G1/4 | 28.5 | 7 | 50 | 14.5 | 14 | 50 |