Wie funktioniert die Druckluftaufbereitung?
In pneumatischen Systemen umfasst die Druckluftaufbereitung mehrere Phasen: Filtration zur Entfernung von Verunreinigungen wie Staub, Öl und Feuchtigkeit aus der Druckluft ; Regelung des Luftdrucks auf den gewünschten Wert ; Abfangen der Luft mit speziellen Ventilen ; schrittweise Einführung der Luft in das System ; und Integration einer minimalen Menge geeigneten Öls. Diese Funktionen können kombiniert werden, um eine Einheit zu erstellen, die an einer Maschine montiert werden kann.
Druck- und Luftstromregler spielen eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Funktion von pneumatischen Systemen. Diese Komponenten stellen sicher, dass die Luft mit dem richtigen Druck und der richtigen Durchflussrate verteilt wird. Der Druckregler reguliert speziell den Druck der Druckluft, um ihn innerhalb des korrekten Bereichs zu halten. Dies ermöglicht die Modulation des Ausgangsdrucks basierend auf dem Eingangsdruck und passt sich den erforderlichen Flussvariationen des Systems an. Dies stellt sicher, dass die Pneumatiksysteme ordnungsgemäß funktionieren und schützt pneumatische Komponenten vor Schäden durch übermäßigen oder unregelmäßigen Druck. Ihre Verwendung ist entscheidend für die Präzision und Effizienz automatisierter industrieller Prozesse.