Durchflusssensoren
Serie FS
Größen: 17, 30, 35
Die Serie FS ist in drei verschiedenen Größen für Durchflüsse von 0,5 bis 2000 l/min erhältlich, auch mit Drucksensor. Das drehbare Display ermöglicht ein einfaches Ablesen der überwachten Werte. Die kumulierte Durchflussmenge wird sofort auf dem Display angezeigt.
Hauptmerkmale:
• Echtzeitüberwachung: Ermöglicht kontinuierliche Durchflusskontrolle rund um die Uhr.
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Geeignet für zahlreiche Anwendungen, von kleinen Werkstätten bis hin zu großen Industriebetrieben.
• Lackierroboter: Perfekt zur Steuerung des Luftstroms in Lackierprozessen, was den Verbrauch technischer Gase reduziert.
Hauptmerkmale:
• Echtzeitüberwachung: Ermöglicht kontinuierliche Durchflusskontrolle rund um die Uhr.
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Geeignet für zahlreiche Anwendungen, von kleinen Werkstätten bis hin zu großen Industriebetrieben.
• Lackierroboter: Perfekt zur Steuerung des Luftstroms in Lackierprozessen, was den Verbrauch technischer Gase reduziert.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modell | FS (Durchflusssensor) | FSP (Durchflusssensor + Drucksensor) |
Baugrößen | 01 (17 mm) 02 (30 mm) 03 (35 mm) |
|
Mittel | Luft, N2, nicht-korrosives / nicht-entzündliches Gas | |
Gemessener Durchflussbereich | FS01 - FSP01 (0 ÷ 1 und 0 ÷ 200 L/min) FS02 - FSP02 (2 ÷ 500 und 10 ÷ 2000 L/min) FS03 - FSP03 (10 ÷ 2000 L/min) |
|
Strömungsrichtung | Unidirektional | |
Nennbereich | Not applicable | -0,90 ÷ 10 Bar |
Anzeige | 4 Ziffern * 4 Ziffern, 7-Segment-Bildschirm ( Rot / Grün / Orange ) | |
Durchfluss Bereich | FS01 - FSP01 (0 ÷ 1,050 bis 0 ÷ 210 L/min) FS02 - FSP02 (0 ÷ 525 bis 0 ÷ 1050 L/min) FS03 - FSP03 (0 ÷ 2100 L/min) |
|
Minimale Einstellskala LPM | FS01 - FSP01 (1 mL/min bis 1 L/min) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L/min) |
|
Minimale Einstellskala CFM | FS01 - FSP01 (0.01 ft3/min bis 1 ft3/min) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 ft3/min) |
|
Kumulierter Fluss | FS01 - FSP01 (99999999 mL bis 9999999.9 L) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (99999999 L) |
|
Minimum value display LPM or CFM | FS01 - FSP01 (1 mL bis 1 L) (0.1 ft3 bis 1 ft3) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L) (1 ft3) |
|
Anzeigebereich | Nicht anwendbar | -1 ÷ 10 bar |
Minimale Einstellskala kPA | Nicht anwendbar | 1 |
Minimale Einstellskala kfg/cm2 | Nicht anwendbar | 0.01 |
Minimaleinstellung Skalenbalken | Nicht anwendbar | 0.01 |
Minimale Einstellskala psi | Nicht anwendbar | 0.1 |
Garantierter Bereich der Durchflussanzeige | 2 ÷ 100 % F.S. | |
Genauigkeit der Durchflussanzeiger | FS01 - FSP01 (± 3% F.S. ± 1 digit)*1 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 3% F.S. ± 1 digit)*5 |
|
Genauigkeit des Analogausgangs der Durchflussanzeige | FS01, FSP01 (± 5% F.S.)*1 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S.)*5 |
|
Wiederholbarkeit der Durchflussvisualisierung | FS01 - FSP01 (±1% F.S. ±1 chiffre)*2 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (±1% F.S. ±1 digit)*2, (± 2% F.S. wenn die Reaktionszeit auf 50 ms gesetzt wird)*2 |
|
Linearität der Strömungsvisualisierung | ± 3% F.S. *2 | |
Temperaturabhängigkeit der Durchflussanzeige | FS01 - FSP01 ± 2% F.S. (15 ÷ 35°C); ± 5% F.S. (0 ÷ 15°, 35 ÷ 50°C), (im Verhältnis zu *2) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 ± 5% F.S. (im Verhältnis zu *2) |
|
Variation mit Druck | FS01 - FSP01 (± 5% F.S. ± 1 chiffre)*3 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S. ± 1 chiffre)*6 |
|
Garantierte Bereichsdruckgenauigkeit | Nicht anwendbar | 0 ÷ 100 % F.S. |
Genauigkeit der Indikatoren | Nicht anwendbar | ± 2% F.S. ± 1 digit *7 |
Genauigkeit des Analogausgangs | Nicht anwendbar | ± 2.5% F.S. *7 |
Reproduzierbarkeit Druckgenauigkeit | Nicht anwendbar | ± 0.2% F.S. ± 1 digit *7 |
Linearität Druckgenauigkeit | Nicht anwendbar | ± 1% F.S. *7 |
Variation mit Temperatur Präzision Druck | Nicht anwendbar | ± 2% v.E. (im Verhältnis zu *7) |
Konfigurierbarer digitaler Ausgang | 2 | |
Reaktionszeit des digitalen Ausgangsflusses | 800 ms (wählbar 50, 80, 120, 200, 400, 1500 ms) | |
Reaktionszeit auf digitalen Ausgangsdruck | Nicht anwendbar | 2,5 ms (verfügbar 25, 100, 250, 500, 1000, 1500 ms) |
Digitaler Durchflussausgang mod | Modus Hysterese, Modus Fensterkomparator, Akkumulierte Ausgabe, Ausgabe von akkumulierten Impulsen | |
Digitaler Druckausgang | Nicht anwendbar | |
Hysterese | Einstellbar | |
Schutz gegen Kurzschluss | Ja | |
Kumulierter Impulsausgang | FS01 - FSP01 (10 mL/Impuls to 2 L/Impuls) FS02 - FSP02 (5 L/Impuls to 10 L/Impuls) FS03 - FSP03 (10 L/Impuls) |
|
Analoger Spannungsausgang | 1 ÷ 5 V – Ausgangsimpedanz : 1 kΩ | 1 ÷ 5 V; *8 – Ausgangsimpedanz: 1 kΩ |
Analoger Stromausgang | 4 ÷ 20 mA – Ausgangsimpedanz : ≤ 300 Ω | 4 ÷ 20 mA; *8 – Ausgangsimpedanz: ≤ 300 Ω |
Schaltzeit | ≤ 100 ms | Pressung : ≤ 50 ms ; Débit : ≤ 100 ms |
Externer Eingang | Eingang Offener Kollektor, ≤ 0,4V, ≥ 30 ms | |
kommunikationsschinittstelle | RS-485 *7 | |
Versorgungsspannung | 12 ÷ 24V DC ± 10 % - Welle (P-P) ≤ 10 % | |
Stromverbrauch | ≤ 50 mA | |
Betriebsdruck | FS01 - FSP01 (-0,9 ÷ 8 bar) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (0 ÷ 10 bar) |
|
Max. Überdruck | Nicht anwendbar |
FSP01 (10 bar) FSP02, FSP03 (15 bar) |
Schutzart | IP40 | |
Temperatur der Arbeitsflüssigkeit | 0 ÷ 50 °C (ohne Kondensation oder Frost) | |
Temperaturbereich der Umgebung | Betrieb: 0 ÷ 50 °C ; Lagerung : -10 ÷ 60 °C (ohne Kondensation oder Frost) | |
Bereich der Umgebungsfeuchtigkeit | Betrieb / Lagerhaltung : 35 ÷ 85 % r.F. (ohne Kondensation) | |
Isolationswiderstand | ≥ 50 MΩ (500 V DC, zwischen dem Gerät und dem Kabel) | FSP01 (≥ 2 MΩ - 50 VDC, zwischen dem Gehäuse und Kabel) FSP02, FSP03 (≥ 50 MΩ - 500 VDC, zwischen dem Gehäuse und Kabel) |
Maximale Spannung | 1000 VAC, Abtastung über 1 Minute, zwischen dem Gerät und dem Kabel |
FSP01 (250 VAC, Abtastung über 1 Minute, zwischen dem Gerät und dem Kabel) FSP02, FSP03 (1000 VAC, fAbtastung über 1 Minute, zwischen dem Gerät und dem Kabel) |
Vibration | Gesamtamplitude 1,5 mm oder 10 G, 10 Hz ÷ 55 Hz ÷ 10 Hz, Abtastung über 1 Minute, 2 Stunden in jeder Richtung X, Y und Z | |
Erschütterung | 100 m/s2 (10 G), 3 Mal in den Richtungen X, Y und Z | |
EMC | IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-4 | |
Kabel | Flüssigkeitsresistente Kabel Ø4 (PVC) - 26 AWG (0,15 mm2) - 6 Litzen | |
Anschlüsse | FS01 - FSP01 (Ø6 bis Ø8) FS02 - FSP02 (Rc1/2, G1/2) FS03 - FSP03 (Rc3/2, G3/4) |
|
Gewicht (mit 2 Meter Zuleitungskabel) | FS01 - FSP01 (109.3 g bis 112.7 g ca.) FS02 - FSP02 (250 g bis 325 g) FS03 - FSP03 (325 g) |
TABELLENANMERKUNGEN:
*1 BEDINGUNGEN: Eingangsdruck: 3 bar, Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*2 BEDINGUNGEN: Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*3 -0,9 ÷ 8 bar, Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*4 Funktion nur für die Optionen -02 und -04 verfügbar
*5 BEDINGUNGEN: Eingangsdruck: 6 bar, Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*6 0 ÷ 10 bar, Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*7 Ausgangsdurchfluss = 0 L/min, 25 °C
*8 PWM-Ausgang, entsprechend dem Druck 0 ÷ 10 bar
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
MODELLBEZEICHNUNG
FS | 01 | - | 201 | - | 031 | - | R8 |
FS |
SERIE FS = Durchflusssensor FSP = Durchflusssensor + Drucksensor |
01 |
GRÖSSE 01 = 17 mm 02 = 30 mm 03 = 35 mm |
201 |
VOLUMENSTROMBEREICH 005 = 500 mL/mil (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich 010 = 1000 mL/min (nur Größe 01) 050 = 5 L/min (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich 100 = 10 L/min (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich 500 = 50 L/min (nur Größe 01) 101 = 100 L/min (nur Größe 01) - Lieferbar auf Anfrage 201 = 200 L/min (nur Größe 01) 501 = 500 L/min (nur Größe 02) 102 = 1000 L/min (nur Größe 02) 202 = 2000 L/min (nur Größe 03) |
031 |
LEISTUNGSDATEN 010 = 2 NPN-Ausgang + Analogausgang 1 - 5 V 011 = 2 NPN-Ausgang + Analogausgang 4 - 20 mA 020 = 2 NPN-Ausgänge + RS485 020 = 2 NPN output + RS485 - Verfügbar auf Anfrage 030 = 2 PNP-Ausgang + Analogausgang 1 - 5 V 031 = 2 PNP-Ausgang + Analogausgang 4 - 20 mA 040 = 2 PNP-Ausgänge + RS485 - Verfügbar auf Anfrage |
R8 |
PORT SIZE R6 = Ø6 mm für Durchflussmenge Typ 005, 010, 050, 100, 500 R8 = Ø8 mm für Durchflussmenge Typ 101, 201 F9C = G1/2 für Volumenstrombereich F12C = G3/4 für Volumenstrombereich 202 |