text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPS

Serie CGPS

Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm

Ein effizientes und genaues System zur Aufnahme von statischen und dynamischen Kräften sowie der Einsatz von Kugelführungen ermöglichen den Greifern der Serie CGPS hohe Schließkräfte bei größtmöglicher Wiederholgenauigkeit.

Das breite Programm ermöglicht für die unterschiedlichsten Aufgaben jeweils die geeignete Lösung. Die Greifer werden mit h8-Zentrierbuchsen und Stiften geliefert, die am Gehäuse und/oder den Greiferfingern montiert, höchste Austauschsicherheit im Servicefall garantieren.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Bauart Parallelgreifer, selbstzentrierend, mit Kugelführung
Funktion Einfachwirkend (NO, NC), doppeltwirkend
Baugröße Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Kraftübertragung Über Hebel
Anschlüsse M3-M5 (M3 nur für Größe 10)
Betriebsdruck 2 ÷ 8 bar (doppeltwirkend), 4 ÷ 8 bar (einfachwirkend)
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C (Standard); 5°C ÷ 150°C (Hochtemperaturversion)
Lagertemperatur -10°C ÷ 80°C
Max. Betriebsfrequenz 3 Hz
Wiederholgenauigkeit 0.02 mm
Austauschgenauigkeit 0.1 mm
Medium Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen.
Kompatibilität RoHS
Zertifizierung ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80°C)
Werkstoffe Kupfer-, Silikon- und PTFE-frei
Schaltelemente Serie CSD

Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGPS - L - 16 - NO - W EX
CGPS SERIE
L BAUART
L = Lang mit Gewinde
F = Flach mit Gewinde
16 BAUGRÖSSE

10 = Ø10 mm
16 = Ø16 mm
20 = Ø20 mm
25 = Ø25 mm
32 = Ø32 mm
NO FUNKTION
= doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= Standard
W = Hochtemperaturversion (150°C), nicht magnetisch
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen
We think you are in United States.
Update your location?