Series
Accessories
Produkt
|
Größe
|
Funktion
|
Preis |
---|---|---|---|
ARP-001-2AA-F0300-AEX
Drehantriebe |
Torque force 9 Nm | Double-acting | |
ARP-001-2AA-F0300-WEX
Drehantriebe |
Torque force 9 Nm | Double-acting | |
ARP-003-1AA-F0305-AEX
Drehantriebe |
Torque force 24 Nm | Single-acting, minimum pressure of 4 bar | |
ARP-003-1AA-F0400-AEX
Drehantriebe |
Torque force 24 Nm | Single-acting, minimum pressure of 4 bar | |
ARP-003-1BA-F0305-AEX
Drehantriebe |
Torque force 24 Nm | Single-acting, minimum pressure of 5 bar | |
ARP-003-1BA-F0400-AEX
Zylinder – Größen von 001 bis 150 |
|||
ARP-003-1CA-F0305-AEX
Drehantriebe |
Torque force 24 Nm | Single-acting, minimum pressure of 5,5 bar | |
ARP-003-1CA-F0400-AEX
Drehantriebe |
Torque force 24 Nm | Single-acting, minimum pressure of 5,5 bar | |
ARP-003-1DA-F0305-AEX
Drehantriebe |
Torque force 24 Nm | Single-acting, minimum pressure of 6 bar | |
ARP-003-1DA-F0400-AEX
Drehantriebe |
Torque force 24 Nm | Single-acting, minimum pressure of 6 bar | |
ARP-003-2AA-F0305-AEX
Drehantriebe |
Torque force 24 Nm | Double-acting | |
ARP-003-2AA-F0400-AEX
Drehantriebe |
Torque force 24 Nm | Double-acting |
Drehantriebe - ARP-001-2AA-F0300-AEX
Drehantriebe - ARP-001-2AA-F0300-WEX
Drehantriebe - ARP-003-1AA-F0305-AEX
Drehantriebe - ARP-003-1AA-F0400-AEX
Drehantriebe - ARP-003-1BA-F0305-AEX
Zylinder – Größen von 001 bis 150 - ARP-003-1BA-F0400-AEX
Drehantriebe - ARP-003-1CA-F0305-AEX
Drehantriebe - ARP-003-1CA-F0400-AEX
Drehantriebe - ARP-003-1DA-F0305-AEX
Drehantriebe - ARP-003-1DA-F0400-AEX
Drehantriebe - ARP-003-2AA-F0305-AEX
Drehantriebe - ARP-003-2AA-F0400-AEX
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator


addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Bauart | Zahnstangen-/Ritzelantrieb |
Funktionsprinzip | Doppelt-, einfachwirkend |
Werkstoffe | Körper: AL extrudiert (ausgenommen Mod. ARP400, Gehäuse AL-Druckguss) Köpfe, Kolben, Zahnstangen: AL druckgegossen (ausgenommen Mod. ARP001, Deckel Thermoplast) Ritzel: Stahl verzinkt, Führungselemente: POM, Dichtungen: NBR |
Baugrößen | 001, 003, 005, 010, 012, 020, 035, 055, 070, 100, 150, 250, 400 |
Betriebstemperatur | - 30°C ÷ 100°C |
Drehwinkel | 90° |
Befestigungsart | Direkt am Ventilflansch mit Schrauben und Bolzen oder mit Klammer und Adapterstift* |
Betriebsdruck | 2 ÷ 10 bar |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft; im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Verfügbare Reparatursets | - Sets, die Führungselemente und Dichtungen enthalten - Sets, die Federn zur Umwandlung von einem doppeltwirkenden Antrieb in einen einfachwirkenden enthalten |
Zertifizierung | ATEX |
*Klammer und Adapterstift werden nicht von Camozzi geliefert
Vollbild


addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Modellbezeichnung
ARP | - | 003 | - | 1A | A | - | F0300 | - | A | EX |
ARP | SERIE | |
003 |
GRÖSSE 001 = Drehmoment 9 Nm 003 = Drehmoment 24 Nm 005 = Drehmoment 50 Nm 010 = Drehmoment 100 Nm 012 = Drehmoment 120 Nm 020 = Drehmoment 200 Nm 035 = Drehmoment 370 Nm 055 = Drehmoment 597 Nm 070 = Drehmoment 825 Nm 100 = Drehmoment 1122 Nm 150 = Drehmoment 1655 Nm 250 = Drehmoment 2648 Nm 400 = Drehmoment 4800 Nm |
|
1A |
BETRIEBSART 1A = einfachwirkend, Mindestdruck 4 bar 1B = einfachwirkend, Mindestdruck 5 bar 1C = einfachwirkend, Mindestdruck 5,5 bar 1D = einfachwirkend, Mindestdruck 6 bar 2A = doppeltwirkend |
PNEUMATIKSYMBOLE CD19 / CD21 CD19 / CD21 CD19 / CD21 CD19 / CD21 CD17 |
A |
DREHWINKEL A = 90° |
|
F0300 |
SCHNITTSTELLE FÜR FLANSCH (ISO 5211) F0300 = Flanschbohrung F03 + Vierkant mit 9 mm F0305 = Flanschbohrung F03 + Flanschbohrung F05 + Vierkant mit 9 mm F0400 = Flanschbohrung F04 + Vierkant mit 11 mm F0507 = Flanschbohrung F05 + Flanschbohrung F07 + Vierkant mit 14 mm F0705 = Flanschbohrung F07 + Flanschbohrung F05 + Vierkant mit 17 mm F0710 = Flanschbohrung F07 + Flanschbohrung F10 + Vierkant mit 17 mm F1007 = Flanschbohrung F10 + Flanschbohrung F07 + Vierkant mit 22 mm F1210 = Flanschbohrung F12 + Flanschbohrung F10 + Vierkant mit 27 mm F1400 = Flanschbohrung F14 + Vierkant mit 36 mm F1600 = Flanschbohrung F16 + Vierkant mit 46 mm F2516 = Flanschbohrung F25 + Flanschbohrung F16 + Vierkant mit 55 mm |
|
A |
WERKSTOFFE A = Standard eloxiert W = alle Dichtungen FKM (130°C) |
|
EX | ATEX-Zertifizierung |
1-1/1 Ergebnisse