Linearführungen Mod. 45NUT für Zylinder Serie 61, 63, 6E
Serie 45NUT
Lieferumfang:
1x Befestigungsschraube.
Hinweis: Diese Führungen sind verwendbar für ISO 15552, ehemals DIN/ISO 6431/VDMA, Zylinder Serie 61, 63, 6E ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm und benötigen keine Schmierung; anwendbare Lasten siehe Diagramm Nr. 1.
1x Befestigungsschraube.
Hinweis: Diese Führungen sind verwendbar für ISO 15552, ehemals DIN/ISO 6431/VDMA, Zylinder Serie 61, 63, 6E ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm und benötigen keine Schmierung; anwendbare Lasten siehe Diagramm Nr. 1.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
BAUREIHE N = Standard |
UT |
BETRIEBSART UT = Ausführung U, selbstschmierend HT = Ausführung H, selbstschmierend HB = Ausführung H mit Kugelbuchsen |
050 |
KOLBENDURCHMESSER 016 = 12-16 mm (nur in Version UT, selbstschmierend verfügbar) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
WERKSTOFFE A = Körper AL eloxiert, Führungsstangen Edelstahl gerollt für 45UT und 45HT, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für 45HB |
0100 | HUB in mm |
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | FB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 20 | 130 | M10 | 11 | 155 | 90 | 165 | 170 | 90 | 9 | 32 | 16 | 128 | 34 | 9 | 72 | 98 | 20 | 50 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 20 | 150 | M10 | 11 | 175 | 110 | 185 | 190 | 110 | 9 | 32 | 16 | 138 | 39 | 10,5 | 72 | 118 | 20 | 70 | 27 | 30 | 6 |
Linearführungen Mod. 45NUT für Zylinder Serie 6E
Lieferumfang:
4x Befestigungsschrauben.
Werkstoff: Aluminium eloxiert Befestigung.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4305.
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | ØFB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | FB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 20 | 130 | M10 | 11 | 155 | 90 | 165 | 170 | 90 | 9 | 32 | 16 | 128 | 34 | 9 | 72 | 98 | 20 | 50 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 20 | 150 | M10 | 11 | 175 | 110 | 185 | 190 | 110 | 9 | 32 | 16 | 138 | 39 | 10,5 | 72 | 118 | 20 | 70 | 27 | 30 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | FB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 20 | 130 | M10 | 11 | 155 | 90 | 165 | 170 | 90 | 9 | 32 | 16 | 128 | 34 | 9 | 72 | 98 | 20 | 50 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 20 | 150 | M10 | 11 | 175 | 110 | 185 | 190 | 110 | 9 | 32 | 16 | 138 | 39 | 10,5 | 72 | 118 | 20 | 70 | 27 | 30 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | FB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 20 | 130 | M10 | 11 | 155 | 90 | 165 | 170 | 90 | 9 | 32 | 16 | 128 | 34 | 9 | 72 | 98 | 20 | 50 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 20 | 150 | M10 | 11 | 175 | 110 | 185 | 190 | 110 | 9 | 32 | 16 | 138 | 39 | 10,5 | 72 | 118 | 20 | 70 | 27 | 30 | 6 |
1-5/5 Ergebnisse