text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX-PRO

Serie MX-PRO

STECKER M8, 4-POLIG
  • Pin 1: +24 V DC (Versorgungsspannung);
  • Pin 2: Analoges Eingangssignal 0-10 V DC oder 4-20 mA;
  • Pin 3: 0 V (Erdung) gemeinsam für Eingangssignal;
  • Pin 4: Analoges Ausgangssignal (entspr. Regeldruck).

5 LED Rot
6 LED Grün
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
MX 2 - 1/2 - R CV 2 0 4 - LH - OX1
MX SERIE
2 GRÖSSE:
2 = G1/2
1/2 ANSCHLUSS:
1/2 = G1/2
R FUNKTION:
R = Druckregler
M = Druckregler Batterieversion

V = Durchflussventil
W = Durchflussventil Batterieversion
CV EINGANGSSIGNAL:
CV = 0-10 V DC (Regler)
CA = 4-20 mA (Regler)

EV = 0-10 V DC mit externer Vorsteuerung
EA = 4-20 mA mit externer Vorsteuerung
2 BETRIEBSDRUCK:
1 = Betriebsdruck 0,15 ÷ 3 bar (Regler)
2 = Betriebsdruck 0,5 ÷ 10 bar (Regler)
3 = Betriebsdruck 0,05 ÷ 1 bar (Regler)
4 = = Betriebsdruck 0,35 ÷ 7 bar (Regler)
DURCHFLUSS:
7 = Durchflussventil
0 BAUART:
0 = Sekundärentlüftung (nur Regler)
1 = ohne Sekundärentlüftung
4 MANOMETER:
0 = ohne Manometer (mit Gewindeblock)
2 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler)

3 = mit eingebautem Manometer 0-10 bar (Regler)
4 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler)
LH DURCHFLUSSRICHTUNG:
= von links nach rechts(Standard)
LH = von rechts nach links
OX1 = kompatibel mit Sauerstoff (nur für die Durchflussventile V, W konfigurierbar)
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Katalog Druckluftaufbereitung, Serie MX.

Proportionaldruckregler Serie MX-PRO

ZEICHNUNGSNOTIZ:
**= nur bei Versionen mit externer Vorsteuerung
(MX2-1/2-REV... und MX2-1/2-REA...)



Mod. Eingangssignal Einstell-Bereich Manometer
MX2-1/2-R*A1#0 0-10 V DC 0,15 ÷ 3 bar ohne Manometer
MX2-1/2-R**1#2 0-10 V DC 0,15 ÷ 3 bar mit eingebautem Manometer 0-6
MX2-1/2-R**2#0 0-10 V DC 0,5 ÷ 10 bar ohne Manometer
MX2-1/2-R**2#4 0-10 V DC 0,5 ÷ 10 bar mit eingebautem Manometer 0-12
MX2-1/2-R**3#0 0-10 V DC 0,05 ÷ 1 bar ohne Manometer
MX2-1/2-R**4#0 0-10 V DC 0,35 ÷ 7 bar ohne Manometer
MX2-1/2-R**4#3 0-10 V DC 0,15 ÷ 3 bar mit eingebautem Manometer 0-10
MX2-1/2-R*A1#0 4-20 mA 0,15 ÷ 3 bar ohne Manometer
MX2-1/2-R*A1#2 4-20 mA 0,05 ÷ 1 bar mit eingebautem Manometer 0-6
MX2-1/2-R*A2#0 4-20 mA 0,35 ÷ 7 bar ohne Manometer
MX2-1/2-R*A2#4 4-20 mA 0,5 ÷ 10 bar mit eingebautem Manometer 0-12
TABELLENNOTIZ:
* = Versionen mit oder ohne externer Vorsteuerung
# = Versionen mit oder ohne Sekundärentlüftung
LH = für die Durchflussrichtung von rechts nach links LH am Ende der Bezeichnung hinzufügen

We think you are in United States.
Update your location?