text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTCF

Serie VTCF

Universeller Sauggreifer in NBR oder Silikon, ideal für ein breites Anforderungsspektrum. Durchmesser von 3,5 - 95 mm, Gewindegröße M3, M5, G1/8", G1/4", Innen- und Außengewinde.
Die Flachsauggreifer Serie VTCF mit Anschlussnippel und Gummi-Formteil verfügen über eine robuste und abnutzungsarme Bauart. Bei den Sauggreifern bis Durchmesser 60 mm sind die Anschlussnippel integraler Bestandteil des Gummi-Formteils. Bei Durchmessern über 60 mm ist eine Befestigungsplatte einvulkanisiert, in die der Nippel eingeschraubt wird. Diese Sauggreifer können als Verschleißteile ohne Nippel bestellt werden.

Die Sauggreifer Serie VTCF eignet sich zum Bewegen von Werkstücken mit weichen oder leicht gekrümmten Oberflächen: Platten aus unterschiedlichen Werkstoffen, extrudierte Profile, Kartonagen, Kunststoffteile, Holzkisten etc.

Anwendungen:
- Bewegen von flachen Werkstücken mit weichen oder leicht gekrümmten Oberflächen
- Für hohe Temperaturen sind die Sauggreifer aus Silikon verfügbar
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VTCF und Anschlussnippel
Bauart - Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert
- Durchmesser 3,5 - 50 mm, Sauggreifer mit Nippel direkt gesteckt. Durchmesser 60 - 95 mm,
Sauggreifer mit Nippel in einvulkanisierte Trägerplatte eingeschraubt.
Wartung Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen
Betriebstemperatur NBR: -30°C ÷ +120°C (Haltezeit <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (Dauerbelastung)
SILIKON: -50°C ÷ +220°C (Haltezeit <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (Dauerbelastung)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VT C F - 0035 N - M3 M
VT SERIE
VP = balgsauggreifer
C FORM
C = round
F AUSFÜHRUNG
F = flach
0035 DURCHMESSER
0035= 3,5 mm
0050 = 5,0 mm
0080 = 8,0 mm
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
0950 = 95,0 mm
N WERKSTOFFE
N = NBR
S = silikon
M3 GEWINDEGRÖSSE
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde
We think you are in United States.
Update your location?