text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTCN

Serie VTCN

Verfügbar in NBR oder Silikon, für unebene Werkstücke mit unterschiedlich hohen Saugzonen. Durchmesser von 5 - 52 mm, Gewindegröße M3, M5, G1/8”, G1/4”, Innen- und Außengewinde.
Die Balgsauggreifer Serie VTCN mit Anschlussnippel und Gummiformteil verfügen über eine robuste Bauweise. Ihre Anschlussnippel sind direkt in das Gummiformteil eingebracht. Diese Sauggreifer können als Verschleißteile ohne Nippel bestellt werden.
Werkstoff: NBR oder Silikon

Anwendungshinweise:
- Bewegen von ebenen oder unebenen Werkstücken: Bleche für den Karosseriebau, Rohre, Kartonagen
- Bewegen von zerbrechlichen Werkstücken: Elektronikbauteile, Spritzgussteile etc.
- Bewegen von Schweißteilen etc.
- Für hohe Temperaturen sind die Sauggreifer aus Silikon verfügbar
 
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung Widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger und Anschlussnippel
Bauart Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert
Wartung Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen
Betriebstemperatur NBR: -30°C ÷ +120°C (Haltezeit <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (Dauerbelastung)
SILIKON: -40°C ÷ +220°C (Haltezeit <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (Dauerbelastung)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VT C N - 030 N - M5 M
VT SERIE
VT = balgsauggreifer
C FORM
C = rund
N FUNKTION
L = 2,5 falten
030 DURCHMESSER
030 = 3,0 mm
040 = 4,0 mm
050 = 5,0 mm
070 = 7,0 mm
090 = 9,0 mm
120 = 12,0 mm
140 = 14,0 mm
180 = 18,0 mm
200 = 20,0 mm
250 = 25,0 mm
320 = 32,0 mm
420 = 42,0 mm
520 = 52,0 mm
N WERKSTOFFE
N = NBR
S = silikon
M5 GEWINDEGRÖSSE
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
M GEWINDE
M = ußengewinde F = innengewinde
We think you are in United States.
Update your location?