text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTOF

Serie VTOF

Flachsauggreifer in NBR oder Silikon.
Durchmesser von 4x2 - 90x30 mm, Gewindegröße M3, M5, G1/8”, G1/4”, Innen- und Außengewinde.
Die ovalen Flachsauggreifer der Serie VTOF sind sehr robust und abnutzungsarm. Die Anschlussnippel sind direkt in das Gummiformteil eingebracht. Ab Größe 30x10 mm sind diese Sauggreifer zusätzlich mit einem Clip ausgestattet, der ihr Verdrehen während der Bewegung verhindert. Diese Sauggreifer können als Verschleißteile ohne Nippel bestellt werden.

Anwendungshinweise:
- Bewegen von schmalen Werkstücken mit kleiner, unebener Greiffläche wie Platten, extrudierte Profile, Kunststoffteile etc.
- Bewegen von Rahmenelementen wie z.B. Türen, Fenster, etc.
- Für hohe Temperaturen sind die Sauggreifer aus Silikon verfügbar
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VTOF und Anschlussnippel
Bauart - Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert
- Größe 30x10 mm und größer mit Klemme gegen unbeabsichtigtes Verdrehen
Wartung Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen
Betriebstemperatur NBR: -30°C ÷ +120°C (Haltezeit <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (Dauerbelastung)
SILIKON: -40°C ÷ +220°C (Haltezeit <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (Dauerbelastung)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VT O F - 0040-020 N - M3 M
VT SERIE
VT = flachsauggreifer
O FORM
O = oval
F AUSFÜHRUNG
F = flach
0040-020 ABMESSUNGEN
0040-020 = 4,0 x 2,0 mm
0070-035 = 7,0 x 3,5 mm
0150-050 = 15,0 x 5,0 mm
0180-060 = 18,0 x 6,0 mm
0300-100 = 30,0 x 10,0 mm
0450-150 = 45,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
0750-250 = 75,0 x 25,0 mm
0900-300 = 90,0 x 30,0 mm
N WERKSTOFFE
N = NBR
S = silikon
M3 GEWINDEGRÖSSE
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = außengewinde
F = innengewinde
We think you are in United States.
Update your location?