Exschutz-Spule
Mod. H8..
Konformität mit
EN 60079-0 EN 60079-18
ATEX:
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
II 2D Ex mb IIIC T135°C Db
I M2 Ex mb I Mb
INERIS 06ATEX0002X
IECEx:
Ex mb IIC T4 Gb
Ex mb IIIC T135°C Db
Ex mb I Mb
IECEx INE 15.0053XFür Ventile Serie NA Distanzplatte Mod. NA54-PC verwenden.
EN 60079-0 EN 60079-18
ATEX:
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
II 2D Ex mb IIIC T135°C Db
I M2 Ex mb I Mb
INERIS 06ATEX0002X
IECEx:
Ex mb IIC T4 Gb
Ex mb IIIC T135°C Db
Ex mb I Mb
IECEx INE 15.0053XFür Ventile Serie NA Distanzplatte Mod. NA54-PC verwenden.
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
Mod. | Spannung | Stromaufnahme |
H83I | 24 V - DC | 5.3 W |
H8BI | 24 V - 50/60 Hz | 5.3 W |
H8CI | 48 V - 50/60 Hz | 5.3 W |
H8DI | 110 V - 50/60 Hz | 5.3 W |
H8EI | 230 V - 50/60 Hz | 5.3 W |
Umgebungstemperatur: -20° ÷ 40°
Gekapselt, selbstlöschendes PA/glasfaserverstärkt (3 m), andere auf Anfrage