Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modellbezeichnung
NA | 5 | 4N | - | 15 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
NA |
SERIE NAMUR |
5 |
WEGE/FUNKTION 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet |
4N |
ANSCHLÜSSE 4N = G1/4” entspricht der Norm NAMUR |
15 |
BETÄTIGUNG 11 = elektrisch/elektrisch 15 = elektrisch/Federrückstellung 33 = pneumatisch/pneumatisch 35 = pneumatisch/Federrückstellung |
02 |
VORSTEUERVENTIL-ANSCHLUSS 02 = 22 x 22 mm |
IL |
TYP DER MANUELLEN ÜBERSTEUERUNG = bistabil, Standard IL = bistabil, Hebel (auf Anfrage erhältlich) IM = monostabil (auf Anfrage erhältlich) |
U7 |
SPULENWERKSTOFF/SPULENABMESSUNGEN A8 = PPS/30 x 30 G7 = PA/22 x 22 G8 = PA/30 x 30 (nur 24 V DC) G9 = PA/22 x 58 H8 = = PA selbstlöschend, explosionsgeschützt/30 x 30 mm U7 = PET/22 x 22 |
7 | SPANNUNGEN |
1-1/1 Ergebnisse