text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie NA

Serie NA

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
NA 5 4N - 15 - 02 IL - U7 7
NA SERIE
NAMUR
5 WEGE/FUNKTION
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
8 = 5/3 Mitte belüftet
4N ANSCHLÜSSE
4N = G1/4” entspricht der Norm NAMUR
15 BETÄTIGUNG
11 = elektrisch/elektrisch
15 = elektrisch/Federrückstellung
33 = pneumatisch/pneumatisch
35 = pneumatisch/Federrückstellung
02 VORSTEUERVENTIL-ANSCHLUSS
02 = 22 x 22 mm
IL TYP DER MANUELLEN ÜBERSTEUERUNG
= bistabil, Standard
IL = bistabil, Hebel (auf Anfrage erhältlich)
IM = monostabil (auf Anfrage erhältlich)
U7 SPULENWERKSTOFF/SPULENABMESSUNGEN
A8 = PPS/30 x 30
G7 = PA/22 x 22
G8 = PA/30 x 30 (nur 24 V DC)
G9 = PA/22 x 58
H8 = = PA selbstlöschend, explosionsgeschützt/30 x 30 mm
U7 = PET/22 x 22
7 SPANNUNGEN

5/2-Wegeventil pneumatisch, monostabil



Mod.
NA54N-35


1-1/1  Ergebnisse
We think you are in United States.
Update your location?