T-Anschluss Mod. F7540
Serie 7000
* = Integrierter Sicherungsclip, um die Spannzange in ihrer Position zu sichern
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
Mod. | A | G | L | M | S | T | T1 | T2 | Gewicht [g] |
F7540 6 | 6 | 11,6 | 37 | 18,5 | 4 | 15 | 11,4 | 7,5 | 9 |
F7540 8 | 8 | 13,9 | 41 | 20,5 | 4 | 17 | 13,7 | 8,5 | 14 |
F7540 10 | 10 | 16,1 | 48 | 24 | 4 | 16 | 15,8 | 8 | 18 |
F7540 12 | 12 | 20,2 | 56 | 28 | 4 | 19,2 | 9 | 9,6 | 30 |
F7540 16* | 16 | 27 | 67 | 33,5 | - | - | - | - | 61 |