Parallelgreifer mit Kugelführung
Serie CGPS
Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Größe: Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Ein effizientes und genaues System zur Aufnahme von statischen und dynamischen Kräften sowie der Einsatz von Kugelführungen ermöglichen den Greifern der Serie CGPS hohe Schließkräfte bei größtmöglicher Wiederholgenauigkeit.
Das breite Programm ermöglicht für die unterschiedlichsten Aufgaben jeweils die geeignete Lösung. Die Greifer werden mit h8-Zentrierbuchsen und Stiften geliefert, die am Gehäuse und/oder den Greiferfingern montiert, höchste Austauschsicherheit im Servicefall garantieren.
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
Bauart | Parallelgreifer, selbstzentrierend, mit Kugelführung |
Funktion | Einfachwirkend (NO, NC), doppeltwirkend |
Baugröße | Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm |
Kraftübertragung | Über Hebel |
Anschlüsse | M3-M5 (M3 nur für Größe 10) |
Betriebsdruck | 2 ÷ 8 bar (doppeltwirkend), 4 ÷ 8 bar (einfachwirkend) |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 60°C (Standard); 5°C ÷ 150°C (Hochtemperaturversion) |
Lagertemperatur | -10°C ÷ 80°C |
Max. Betriebsfrequenz | 3 Hz |
Wiederholgenauigkeit | 0.02 mm |
Austauschgenauigkeit | 0.1 mm |
Medium | Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen. |
Kompatibilität | RoHS |
Zertifizierung | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80°C) |
Werkstoffe | Kupfer-, Silikon- und PTFE-frei |
Schaltelemente | Serie CSD |
Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.
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
CGPS | - | L | - | 16 | - | NO | - | W | EX |
CGPS | SERIE | |
L |
BAUART L = Lang mit Gewinde F = Flach mit Gewinde |
|
16 |
BAUGRÖSSE 10 = Ø10 mm 16 = Ø16 mm 20 = Ø20 mm 25 = Ø25 mm 32 = Ø32 mm |
|
NO |
FUNKTION = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSION = Standard W = Hochtemperaturversion (150°C), nicht magnetisch |
|
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |