text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGSY

Serie CGSY

Doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: 10, 16, 20, 25
Die Greifer Serie CGSY zeichnen sich durch langfristig konstante Leistungen aus, auch für anspruchsvolle Applikationen mit hohen Anforderungen an die Produktivität. Ein Öffnungswinkel von 180° stellt vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und ein optimales Produkthandling sicher. Dadurch eignet sich die Serie CGSY besonders für den Einsatz beim Streckblasen von PET-Flaschen oder für die Abfüllung in der Lebensmittelbranche und chemischen Industrie.

Das robuste und kompakte Design sowie die verwendeten Werkstoffe gewährleisten einen präzisen Betrieb auch unter widrigen Bedingungen, z. B. in staub- und dampfbelasteten Umgebungen oder in Anwendungen mit häufigen Reinigungsvorgängen. Befestigungsmöglichkeiten an 3 Seiten ermöglichen eine präzise und flexible Montage.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Bauart Radialgreifer
Funktion Doppeltwirkend
Baugrößen 10, 16, 20, 25
Kraftübertragung Über Hebel
Schließdrehmoment bei 6 bar 50 - 790 Ncm
Öffnungs-/Schließwinkel 2x90°
Anschlüsse M5
Betriebsdruck 2 ÷ 8 bar
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C (Standard)
Lagertemperatur -10°C ÷ 80°C
Max. Betriebsfrequenz 3 Hz
Wiederholgenauigkeit 0.05°
Medium Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Kompatibilität RoHS
Zertifizierung ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Werkstoffe Frei von Kupfer, PTFE und Silkon
Schaltelemente Serie CSD

Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGSY - 16 - EX
CGSY SERIE
16 BAUGRÖSSE
16 = ø 16 mm
0 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
EX Bitte Ex für ATEX-Version ergänzen
We think you are in United States.
Update your location?