text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D Version VB

Serie D Version VB

Grundplattenmontage
Baubreite: 10,5 mm, 16 mm, 25 mm
Camozzi hat eine neue Ventilserie für Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt. Dank des extrem robusten Aluminiumgehäuses garantieren die Ventile der Serie D maximale Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Betriebsbedingungen.

Keine Variante erfüllt die Suchkriterien
Die angewandten Filter entsprechen keiner Variante
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Vorgesteuerte Schieberventile
Funktion 2x3/2 NC/NO/NC+NO; 5/2; 5/3 CC/CO/CP
Werkstoffe Körper, Schieber, Grundplatten AL; Vorsteuerköpfe Kunststoff, Dichtungen HNBR
Betriebstemperatur 0°C ÷ 50°C
Medium Gefilterte, ölfreie Luft Klasse [7:4:4] gemäß ISO 8573-1:2010, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl mit einer maximalen Viskosität von 32 Cst und die Version mit externer Vorsteuerung.
Luftqualität für die Vorsteuerung Klasse [7:4:4] gemäß ISO 8573-1:2010.

Spannung 24 V DC
Spannungstoleranz ± 10%
Leistungsaufnahme 1 W
Isolationsklasse Klasse F
Schutzart IP65 mit Steckdose EN 175301 C (Betätigung "3", Ex DIN 43650)*
IP65 mit Stecker M8 (Betätigung "C")*
IP40 mit Mikro-Stecker (Betätigung "E")*
*siehe Modellbezeichnung
MODELLBEZEICHNUNG
DC B 1 0 - 12
DC SERIES
B REIHENGRUNDPLATTE
B = für Grundplattenventil, Einzelanschluss (Version VB)
1 BAUBREITE
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
0 VORSTEUERUNG
0 = Kit für interne/externe Vorsteuerung enthalten
12 VENTILPOSITIONEN
2
3
4
...

16
17 (no D4)
18 (no D4)
19 (no D4)
MODELLBEZEICHNUNG REIHENGRUNDPLATTE MIT VENTILEN UND STECKANSCHLÜSSEN
DC B 1 E R A - MBMXCVB - 3BX2AB - CSL - R
DC SERIE
B REIHENGRUNDPLATTE MIT VENTILEN
B = für Grundplattenventil, Einzelanschluss (Version VB)
1 BAUBREITE
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E BETÄTIGUNG
E = elektrisch (D1 und D2)
3 = elektrisch mit Spule 15 mm (D2 und D4)
C = elektrisch mit M8-Stecker (D1 und D2)
R HANDHILFSBETÄTIGUNG
P = monostabil (nicht für Betätigung 3)
R = monostabil mit Verriegelungsmöglichkeit
A VORSTEUERUNG
A = intern
B = extern
MBMXCVB FUNKTION
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 2x3/2 (NC+NO)
V = 5/3 Mitte geschlossen
K = 5/3 Mitte entlüftet
N = 5/3 Mitte belüftet
L = freie Position
X = zusätzliche Be- und Entlüftung
Y = zusätzliche Be- und Entlüftung mit Schalldämpfer
3BX2AB ANSCHLÜSSE VENTILPOSITIONEN
T = Gewinde
A = Steckanschlüsse Ø 4 mm (D1) 6512 4-M7-M
B = Steckanschlüsse Ø 6 mm (D1) 6512 6-M7-M; (D2) S6510 6-1/4
C = Steckanschlüsse Ø 8 mm (D2) S6510 8-1/4
D = Steckanschlüsse Ø 10 mm (D2) 6512 10 1/4-M; (D4) S6510 10-3/8
E = Steckanschlüsse Ø 12 mm (D4) S6510 12-3/8
F = Steckanschlüsse Ø 14 mm (D4) S6510 14-3/8
L = freie Position
X = Grundplatte mit Gewinde
Y = siehe Codes D1AVB-Y / D2AVB-Y / D4AVB-Y
CSL ANSCHLÜSSE REIHENGRUNDPLATTE
T = Gewinde
C = Steckanschluss ø 8 mm auf Anschlüssen 1, 3, 5
CS = Steckanschluss ø 8 mm + Schalldämpfer
D = Steckanschluss ø 10 mm auf Anschlüssen 1, 3, 5
DS = Steckanschluss ø 10 mm + Schalldämpfer
E = Steckanschluss ø 12 mm auf Anschlüssen 1, 3, 5
ES = Steckanschluss ø 12 mm + Schalldämpfer
F = Steckanschluss ø 14 mm auf Anschlüssen 1, 3, 5
FS = Steckanschluss ø 14 mm + Schalldämpfer
G = Steckanschluss ø 16 mm auf Anschlüssen 1, 3, 5
GS = Steckanschluss ø 16 mm + Schalldämpfer

SEITE ANSCHLÜSSE = beidseitig (der Steckanschluss für die Vorsteuerung wird rechts montiert)
L = links (rechts geschlossen)
R = rechts (links geschlossen)

Steckanschluss Vorsteuerung:
ø 6 mm (D1) 6512 6–M7-M; (D2) S6510 6–1/8; ø 8 mm (D4) S6510 8 –1/8


(D1) 6512 8-1/8-M
(D1) 6512 8-1/8-M + 2921 1/8
(D2) S6510 10-3/8
(D2) S6510 10-3/8 + 2921 3/8
(D2) S6510 12-3/8
(D2) S6510 12-3/8 + 2921 3/8
(D2) S6510 14-3/8
(D2) S6510 14-3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 16-1/2
(D4) S6510 16-1/2 + 2921 1/2


(D2) S6510 8-3/8
(D2) S6510 8-3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 10-1/2
(D4) S6510 10-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 12-1/2
(D4) S6510 12-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 14-1/2
(D4) S6510 14-1/2 + 2921 1/2
R BEFESTIGUNG
= direkt
R = Aufnahme für DIN-Schiene
BETÄTIGUNG 3: Bei einer Anwendung mit Wechselstrom eine Gerätesteckdose mit integrierter
Gleichrichterbrücke verwenden
MODELLBEZEICHNUNG
D 1 E VB - B P
D SERIE
1 BAUBREITE
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E BETÄTIGUNG
E = elektrisch (D1 und D2)
3 = elektrisch mit Spule 15 mm (D2 und D4)
C = elektrisch mit M8-Stecker (D1 und D2)
VB KOMPONENTE
VB = Grundplattenventil, Einzelanschluss
B FUNKTION
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 2x3/2 (NC+NO)
N = 5/3 Mitte belüftet
V = 5/3 Mitte geschlossen
K = 5/3 Mitte entlüftet
P HANDHILFSBETÄTIGUNG
P = monostabil (nicht für D4)
R = monostabil mit Verriegelungsmöglichkeit
BETÄTIGUNG 3: Bei einer Anwendung mit Wechselstrom eine Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterbrücke verwenden
We think you are in United States.
Update your location?