Open Frame Proportionalregler
Serie OF
Proportionaler Systembaukasten zur Regelung des Drucks, Volumenstroms oder der Position.
Der Open Frame Controller kann je nach Anwendung leicht konfiguriert werden und bietet effiziente, schlüsselfertige Lösungen, durch die Montagezeiten und Gesamtplatzbedarf reduziert werden.
Verschiedene Haupt- und Erweiterungsmodule können miteinander kombiniert werden.
Dadurch wird die Regelung komplexer Anwendungen, wie das Mischen von mehreren Gasen oder die Regelung verschiedener Drücke an mehreren Punkten der Maschine, erleichtert.
Der proportionale Systembaukasten “Open Frame Controller” ist eine Plattform zur Regelung von Druck, Volumenstrom und Position im geschlossenen Regelkreis, der sich für Industrie 4.0 Anwendungen eignet.
Das System besteht aus zwei Basismodulen: Haupt- und Erweiterungsmodul.
Verschiedene Haupt- und Erweiterungsmodule können miteinander kombiniert werden.
Dadurch wird die Regelung komplexer Anwendungen, wie das Mischen von mehreren Gasen oder die Regelung verschiedener Drücke an mehreren Punkten der Maschine, erleichtert.
Der proportionale Systembaukasten “Open Frame Controller” ist eine Plattform zur Regelung von Druck, Volumenstrom und Position im geschlossenen Regelkreis, der sich für Industrie 4.0 Anwendungen eignet.
Das System besteht aus zwei Basismodulen: Haupt- und Erweiterungsmodul.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | modular, kompakt, direktgesteuert |
Funktion | 2/2-Wege 3/3-Wege Parallel |
Durchfluss | max. 90 Nl/min |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1; Inertgase und Sauerstoff |
Eingangsdruck | -1 ÷ 10 bar |
Betriebsdruck | -1 ÷ 10 bar |
Anschlüsse | G1/8 |
Werkstoffe | Dichtungen: FKM |
Einbaulage | beliebig |
Analoges Eingangssignal | 0-10 V oder 4-20 mA |
Analoges Ausgangssignal | 0-10 V |
Versorgungsspannung, Stromaufnahme | 24 VDC 0,3 A oder 12 VDC 0,6 A (Haupt-und Erweiterungsmodul) |
Busschnittstelle | CANopen CiA 301 IO-Link (Portclass B) |
Schutzart | IP20 |
Hysterese | Version Druckregelung <= 3% FS; Version Durchflussregelung <= 2% FS |
Wiederholgenauigkeit | Version Druckregelung <= 1% FS; für Druck kleiner 1 bar <= 2% FS; Version Durchflussregelung <= 2% FS |
Empfindlichkeit | Version Durchflussregelung <= 2% FS |
Linearität | Version Druckregelung <= 2% FS; Version Durchflussregelung <= 5% FS |
Betriebstemperatur (min und max °C) | 0 ÷ 60°C (Tieftemperaturen auf Anfrage) |
Gewicht | 300 g Einzelmodul |
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
MODELLBEZEICHNUNG
OF | - | 0 | P | 1 | 1 | - | L | L | W | 2 | - | D | - | A | - | 04 | - | OX1 |
OF |
SERIE: Open Frame |
0 |
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS: 0 = 0 ÷ 10V analogique / 24V alimentation 1 = CANopen / 24 V supply 2 = = IO-Link -> CAN / 24 V Versorgungsspannung (Portclass B) 8 = 4..20 mA analog / 24 V Versorgungsspannung 9 = kein Hauptmodul / 24V 4 = 0..10 V analog / 12 V Versorgungsspannung 5 = CANopen / 12 V Versorgungsspannung 7 = 4..20 mA analog / 12 V Versorgungsspannung A = kein Hauptmodul / 12 V |
P |
FUNKTION: A = Durchflusssteuerung 2-Wege Hauptmodul (offener Regelkreis) B = Durchflusssteuerung 3-Wege Haupt- und Erweiterungsmodul (offener Regelkreis) Q = Durchflussregelung 2-Wege Hauptmodul (geschlossener Regelkreis) C = Durchflussregelung 3-Wege Haupt- und Erweiterungsmodul (geschlossener Regelkreis) H = Druckregelung 2-Wege High Flow Haupt- und Erweiterungsmodul (parallel) N = Druckregelung 2-Wege Hauptmodul (geschlossener Regelkreis) P = Druckregelung 3-Wege Haupt- und Erweiterungsmodul (geschlossener Regelkreis) J = 2- Wege Durchflussregler High Flow (Parallelschaltung von Haupt- und Erweiterungsmodul) W = einfach wirkender Positionsregler (ein Haupt- und Erweiterungsmodul an einem Zylinderanschluss) Z = = beidseitig wirkender Positionsregler (je ein Haupt- und Erweiterungsmodul an jedem Zylinderanschluss) |
1 |
BAUGRÖSSE 1 = 37 mm |
1 |
ANSCHLUSS: 1 = G1/8 |
L |
HAUPTMODUL - NENNWEITE VENTIL: F = Ø 1 mm H = Ø 1,2 mm L = Ø 1,6 mm N = Ø 2 mm Q = Ø 2,4 mm |
L |
ERWEITERUNGSMODUL - NENNWEITE VENTIL: F = Ø 1 mm H = Ø 1,2 mm L = Ø 1,6 mm N = Ø 2 mm Q = Ø 2,4 mm |
W |
WERKSTOFF DICHTUNGEN: W = FKM |
2 |
WERKSTOFF KÖRPER 2 = Messing, Aluminium |
D |
MAX. DRUCK (RELATIVDRUCKSENSOR) FÜR HAUPTMODUL B = 0,2 bar D = 2 bar E = 7bar F = 10 bar G = +/- 1 bar |
A |
MAX. DRUCK (DIFFERENZDRUCKSENSOR) FÜR HAUPTMODUL: 0 = kein Differenzdrucksensor B = 200 mbar C = 1 bar |
04 |
GRÖSSE KALIBRIERDÜSE (NUR HAUPTMODUL): 00 = keine Düse 12 = 1,2mm 14 = 1,4mm 16 = 1,6mm 18 = 1,8mm 20 = 2,0mm 23 = 2,3mm 28 = 2,8mm |
OX1 |
ZERTIFIZIERUNG: OX1 |
1-9/9 Ergebnisse