Rundzylinder
Serie 42
Einfach-, doppeltwirkend, mit Endlagendämpfung, Magnetversion zur berührungslosen Abtastung
ø 32, 40, 50, 63 mm
ø 32, 40, 50, 63 mm
Dieser Zylinder wurde auf maximale Kompaktheit konzipiert, für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen sowie für den Einsatz in Bereichen mit hohen Sauberkeitsansprüchen. Wenige Schmutzecken und die Verwendung von eloxierten Aluminium-Zylinderköpfen sowie Edelstahl im Bereich der Kolbenstange und des Zylinderrohrs ermöglichen ein leichtes Reinigen. Standardausführung ist die Magnetversion mit einem im Kolben integrierten Permanentmagneten zur berührungslosen Abtastung.
Die Dämpfung: In beiden Endlagen ist dieser Zylinder mit einer mittels Schraubendreher einstellbaren Endlagendämpfung ausgerüstet. Um störende mechanische Geräusche beim Erreichen der Endlage zu vermeiden, sind zusätzliche Anlaufscheiben aus Kunststoff am Magnetkolben montiert.
Die Dämpfung: In beiden Endlagen ist dieser Zylinder mit einer mittels Schraubendreher einstellbaren Endlagendämpfung ausgerüstet. Um störende mechanische Geräusche beim Erreichen der Endlage zu vermeiden, sind zusätzliche Anlaufscheiben aus Kunststoff am Magnetkolben montiert.
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
Bauart | Eingerollte Zylinderköpfe |
Funktion | Einfach-, doppeltwirkend |
Werkstoffe | Köpfe: AL, Rohr: Edelstahl 1.4301, Kolbenstange: Edelstahl 1.4028, weitere siehe Modellbezeichnung |
Befestigungsart | Flansch vorn/hinten, Fußbefestigung, Schwenklager vorn/hinten, Schwenkzapfen, Überwurfmutter |
Hub min - max | 10 - 1000 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar (doppeltwirkend); 2 ÷ 10 bar (einfachwirkend) |
Geschwindigkeit | 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
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
Modellbezeichnung
42 | M | 2 | N | 050 | A | 0200 |
42 | SERIES | |
M |
VERSION M= standard magnetic |
|
2 |
OPERATION 1 = single-acting, cushions (front spring) 2 = double-acting, front and rear cushions 3 = double-acting, no cushion 4 = double-acting, rear cushions 5 = double-acting, front cushion 6 = double-acting, through-rod, front and rear cushions 7 = single-acting, through-rod, cushions |
PNEUMATIC SYMBOLS CS12 CD09 CD08 CD10 CD11 CD13 CS13 |
N |
MATERIALS N = stainless steel AISI 420B rod - stainless steel AISI 304 tube - NBR seals |
|
050 |
BORE 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
TYPE OF DESIGN A = standard with nose nut Mod. V and piston rod lock nut Mod. U |
|
0200 | STROKE (see the table) |
1-15/15 Ergebnisse