text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie 7000 – Cooling

Durchmesser: ø6, ø8 mm
Anschlüsse: G1/8, G1/4, G3/8
Die Steckverschraubungen der Serie 7000 - Cooling wurden aus einem speziellen Technopolymer auf Basis von nachwachsenden, biobasierten Rohstoffen entwickelt, die das Bauteil gegen Wasseraufnahme, Temperaturschwankungen und flüssige Kühlmittelzusätze beständig machen.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Durchmesser ø 6 mm ø 8 mm
Maximaler Betriebsdruck - 20° / + 40°
+ 40° / + 70°
+ 70° / + 100°
16 bar
14 bar
12 bar
16 bar
12 bar
10 bar
Minimaler Betriebsdruck -0,9 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +100 °C (schlauch- und druckabhängig)
Gewinde G zylindrisch ISO 228 (BSPP)
Werkstoffe Schlauch/Rohr Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid (PA), Fluorpolymer (PTFE), Polyester (HY3L), Metallrohre mit Nut
Medium Wasser und Kühlflüssigkeiten. (Andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe (A) Körper = Technopolymer (PA11), Messing chemisch vernickelt
(B)Lösering = Technopolymer (PA66)
(C) Schlauchklemmsegment = Edelstahl (AISI 301)
(D) Dichtungen = EPDM
(E) Gewinde = Messing chemisch vernickelt

We think you are in United States.
Update your location?