text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie K8DV

Serie K8DV

2/2-Wege Funktion, NC
Die Serie K8DV erfüllt exakt die Anforderungen der Steuerung von aggressiven Medien moderner Technologien. Die Trennmembrane verhindert den Kontakt aller Ventilinnenteile und einer funktionsbedingten Erwärmung, auch wenn diese sehr gering ist, durch das Vorsteuermagnetventil.

Zur Auswahl des geeigneten Modells die chemische Verträglichkeit des Fluids mit den Körper- und Dichtwerkstoffen prüfen.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 2/2 NC
Funktion Direkt gesteuert, mediengetrennt
Pneumatische Anschlüsse Patronenbauweise, auf Grundplatte
Nennweite 0.7 mm
Kv-Wert (l/min) 0.1
Betriebsdruck 0 ÷ 2.1 bar (FKM/EPDM) / 0 ÷ 1.5 bar (FFKM)
Betriebstemperatur 5 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 20 ÷ 50 °C (FFKM)
Medium Aggressive Flüssigkeiten/Gase und Inertgase
Schaltzeit (ISO 12238) ON ≤ 10 ms - OFF ≤ 15 ms
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper PEEK
Dichtungen FKM - EPDM - FFKM
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 3...24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage
Spannungstoleranz ±10%
Leistungsaufnahme 0.6 W
Einschaltdauer ED 100%
Elektrischer Anschluss 2 Pins 0.5 x 0.5 mm / Abstand 4 mm
Schutzart IP00
MODELLBEZEICHNUNG
K8DV C 00 5 0 5 G 2 3
K8DV SERIE
C BAUFORM
C = Patronenversion
0 = Flanschversion
00 ANZAHL DER POSITIONEN
00 = Ventil ohne Gehäuse
5 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
5 = 2/2-Wege - NC
0 DICHTUNGSMATERIAL
0 = FKM
4 = EPDM
5 = FFKM
5 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
5 = Ø 0,7 mm
G KÖRPERMATERIAL
G = PEEK
2 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
2 = Stifte - Abstand 4 mm
3 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
1 = 6V DC - 0.6 W
2 = 12V DC - 0.6 W
3 = 24V DC - 0.6 W
4 = 3V DC - 0.6 W
5 = 5V DC - 0.6 W
OPTIONEN:
= Standard
OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?