Proportionaldruckregler und proportionales Durchflussventil
Serie MX-PRO
Anschlüsse: G1/2"
Druckregler: mit eingebautem Manometer oder
Manometeranschluss G1/8"
Durchflussventil: ohne Manometer
Druckregler: mit eingebautem Manometer oder
Manometeranschluss G1/8"
Durchflussventil: ohne Manometer
Der elektronische Proportionaldruckregler Serie MX-PRO ist aus der Kombination der weiterentwickelten Technologie des elektronischen Micro-Proportionalreglers Serie K8P und der Zuverlässigkeit und Leistung der Regler Serie MX2 entstanden.
Dieser Regler garantiert hohe Präzision in der Druckregelung, hohen Durchfluss, geringen Energiebedarf sowie die Möglichkeit, die Serie MX2 zu einer extrem kompakten Batterieversion zu montieren.
Dieser Regler garantiert hohe Präzision in der Druckregelung, hohen Durchfluss, geringen Energiebedarf sowie die Möglichkeit, die Serie MX2 zu einer extrem kompakten Batterieversion zu montieren.
Series
Accessories
Proportionalregler - MX2-1/2-RCV204
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
PROPORTIONALDRUCKREGLER | PROPORTIONALES DURCHFLUSSVENTIL | |
Bauart | modular, kompakt, Membranregler | modular, Kolbenregler |
Werkstoffe | siehe Tabelle nachfolgende Seite | siehe Tabelle nachfolgende Seite |
Anschlüsse | G1/2 | G1/2 |
Befestigungsart | vertikal, Reihen- oder Wandmontage (mit Befestigungsbügel) | vertikal, Reihen- oder Wandmontage (mit Befestigungsbügel) |
Betriebsdruck | 0°C ÷ 50°C | 0°C ÷ 50°C |
Eingangsdruck | 11 bar (10 bar), 4 bar (3 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 6 bar |
Geregelter Druck | 0,5 ÷ 10 bar, 0,15 ÷ 3 bar, 0,05 ÷ 1 bar, 0,35 ÷ 7 | - |
Vorsteuerdruck | 4 bar (3 bar), 11 bar (10 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 4 bar (notwendig für den Betrieb) |
Sekundärentlüftung | mit Sekundärentlüftung (Standard) oder ohne Sekundärentlüftung | ohne Sekundärentlüftung |
Durchfluss | siehe Durchflussdiagramme auf den nachfolgenden Seiten | siehe Durchflussdiagramme auf den nachfolgenden Seiten |
Luftqualität | gefilterte, ölfreie Druckluft, Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573.1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. | gefilterte, ölfreie Druckluft, Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573.1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Manometer | Version mit eingebautem Manometer (Standard), Version mit Manometeranschluss G1/8” | ohne Manometer |
Analoges Eingangssignal |
0-10 V DC Ripple ≤ 0,2%; 4 - 20 mA |
0-10 V DC Ripple ≤ 0,2%; 4 - 20 mA |
Analoges Ausgangssignal | 0,5 - 9,5 V DC [ Feedback ] | nicht relevant |
Versorgungsspannung | 24 V DC ±10% | 24 V DC ± 10% |
Elektrischer Anschluss | M8-Stecker, 4-polig | M8-Stecker, 4-polig |
Linearität | ≤ ± 1% FS | ± 5% FS |
Hysterese | ± 0,5% FS | ± 8% FS |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,5% FS | ± 0,5% FS |
Auflösung | 0,3% FS | 0,5% FS |
Schutzart | IP51 | IP51 |
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
MODELLBEZEICHNUNG
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | SERIE | |
2 |
GRÖSSE: 2 = G1/2 |
|
1/2 |
ANSCHLUSS: 1/2 = G1/2 |
|
R |
FUNKTION: R = Druckregler M = Druckregler Batterieversion |
V = Durchflussventil W = Durchflussventil Batterieversion |
CV |
EINGANGSSIGNAL: CV = 0-10 V DC (Regler) CA = 4-20 mA (Regler) |
EV = 0-10 V DC mit externer Vorsteuerung EA = 4-20 mA mit externer Vorsteuerung |
2 |
BETRIEBSDRUCK: 1 = Betriebsdruck 0,15 ÷ 3 bar (Regler) 2 = Betriebsdruck 0,5 ÷ 10 bar (Regler) 3 = Betriebsdruck 0,05 ÷ 1 bar (Regler) 4 = = Betriebsdruck 0,35 ÷ 7 bar (Regler) |
DURCHFLUSS: 7 = Durchflussventil |
0 |
BAUART: 0 = Sekundärentlüftung (nur Regler) 1 = ohne Sekundärentlüftung |
|
4 |
MANOMETER: 0 = ohne Manometer (mit Gewindeblock) 2 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler) |
3 = mit eingebautem Manometer 0-10 bar (Regler) 4 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar (Regler) |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG: = von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links |
|
OX1 | = kompatibel mit Sauerstoff (nur für die Durchflussventile V, W konfigurierbar) |
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Katalog Druckluftaufbereitung, Serie MX.
1-9/9 Ergebnisse