text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PN

Serie PN

Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt,
3/2-Wege NC Funktion
Die direktgesteuerten Sitzventile 3/2-Wege der Serie PN sind als NC-Funktion erhältlich. Die Montage erfolgt auf einer Einzelgrundplatte oder auf einer Reihengrundplatte.

Alle Elektromagnetventile Serie PN sind Standard DC, für AC-Einsatz Stecker Mod. 125-900 zu verwenden.
 
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 3/2-Wege NC
Funktion Direktgesteuertes Sitzventil
Pneumatische Anschlüsse
Nennweite 0.8 mm
Kv-Wert (l/min) 0.19
Betriebsdruck 0 ÷ 10 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ +50°C
Medium Gefilterte Luft Klasse [5:4:4] gemäß ISO 8573-1:2010 (Viskosität Öl max. 32 cSt), Inertgase
Schaltzeit (ISO 12238) ON <10 ms - OFF <15 ms
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper PBT
Dichtungen FKM - NBR
Innenteile Edelstahl
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 24 … 205 V DC - andere Spannungen auf Anfrage
Spannungstoleranz ±10%
Leistungsaufnahme 2 W - 1 W (nur 24 V DC)
Einschaltdauer ED 100%
Elektrischer Anschluss Stecker DIN 43650 (9.4 mm)
Schutzart IP65 mit Stecker
Sonderlösungen auf Anfrage
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
PN 0 00 3 0 1 P 5 3
PN SERIE
0 VENTILKÖRPER
0 = Einzelventil
1 = Einzel- Reihengrundplatte
2 = Doppel-Reihengrundplatte
00 ANZAHL VENTILE
00 = Flanschventil ISO 15218
01 = Einzelgrundplatte (nur M5)
02 ÷ 99 = Ventilpositionen
3 FUNKTION
0 = Reihengrund- oder Einzelgrundplatte
3 = 3/2-Wege, NC
0 ANSCHLUSS
0 = Grundplatte ISO 15218

ANSCHLÜSSE REIHENGRUNDPLATTE für Serie P, PL, PN, W
2 = M5, vorne
3 = Steckanschluss ø 3 mm, vorne
4 = Steckanschluss ø 4 mm, vorne
6 = M5, unten
7 = Steckanschluss ø 3 mm, unten
8 = Steckanschluss ø 4 mm, unten
1 NENNWEITE
1 = ø 0,8 mm P WERKSTOFFE
P WERKSTOFFE
P = Körper PBT, Dichtungen FKM - NBR
5 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
5 = DIN 43650 (9.4 mm)
3 SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME
3 = 24 V DC - 1 W
4 = 48 V DC - 2 W
6 = 110 V DC - 2 W
7 = 205 V DC - 1.7 W
BEFESTIGUNG
= Schrauben für Kunststoff M = Schrauben für Metall

3/2-Wegeventil, NC - DIN 43650 (9,4 mm)



Mod. Funktion Nennweite Ø (mm) kv (l/m) Druck min÷max (bar) Spannung - Leistungsaufnahme
PN000-301-P53* 3/2 NC 0,8 0,19 0 ÷ 10 24 V DC 1 W
PN000-301-P54* 3/2 NC 0,8 0,19 0 ÷ 10 48 V DC 2 W
PN000-301-P56* 3/2 NC 0,8 0,19 0 ÷ 10 110 V DC 2 W
PN000-301-P57* 3/2 NC 0,8 0,19 0 ÷ 10 205 V DC 1,7 W
* gewünschte BEFESTIGUNG ergänzen (siehe Modellbezeichnung)

We think you are in United States.
Update your location?